Programmierung
Function blocks
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Kommunikation mit einer MP-Bus-Masterklemme KL6771. | |
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Adressieren eines MP-Bus Slaves. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.2.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.2.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV...R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV…R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines druckunabhängigen Regelkugelhahns. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahns der Baureihe EP...R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben der Baureihe EP...R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der 6-way EPIV V4 DN 15..25 EP..R6 + BAC-HHx. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die 6-way EPIV V4 DN 15..25 EP..R6 + BAC-HHx. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der 2-way EPIV V4 DN 15...50 EP…R2+(K)BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die 2-way EPIV V4 DN 15...50 EP…R2+(K)BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahn der Baureihe P6...W..EV-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Flow Meter (FM). | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Flow Meter (FM). | |
Für BELIMO Raum Sensor MS24A-R....-MPX. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines PTH-Sensors. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung einer Brandschutzklappe. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von SR Antrieben. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für SR Antriebe. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Thermal Energy Meter Typ 22PE-... und 22PEM-... . | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Thermal Energy Meter Typ 22PE-... und 22PEM-... . | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Multi IO-Moduls UST3. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Fensterlüftungssystems FLS. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. |
Functions
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 L&S eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NTC eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand PT1000 eine Temperatur. |
Enums
Datentypen | Beschreibung |
|---|---|
Lüftungsart. | |
Regelventil. | |
Status der gemessenen Luftqualität. | |
Status des Kondensationsschutzes. | |
Hintergrundfarbe des Displays. | |
Anzeigemodus der Tasten. | |
Anzeigemodus von Heiz- oder Kühlsymbolen. | |
Anzeigemodus des Warnsymbols. | |
Anzeigemodus des Fenstersymbols. | |
Anzeigemodus Temperatur. | |
Anzeigemodus der Einheit für die Temperatur. | |
Anzahl der auf dem Display angezeigten einstellbaren Lüftungsstufen. | |
Sichtbarkeit auf dem Display. | |
Aktivierungsstatus. | |
Skalierung. | |
Sensortyp. | |
Bus-Ausfallaktion. | |
Befehl für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
Steuerungsmodus. | |
Reaktion auf ein niedriges Delta T. | |
Status vom Delta T Manager. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Passivsensor. | |
Externer Sensor an Eingang S1. | |
Bus-Ausfallaktion. | |
Sensortyp. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Betriebsart des Systems. | |
Visualisierung der vom Hersteller gewählten Anwendung. | |
Kommandos für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Raumdruck-Kaskadenregelung. | |
Externer Sensor an Eingang S1. | |
Regelmodus. | |
Delta T (dT) Limitierung. | |
Überschreiben Modus. | |
Überschreiben Regelmodus. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Fehlermeldungen. | |
Skalierung der Spannung. | |
Skalierung des Widerstandes. |
Structures
Datentypen | Beschreibung |
|---|---|
Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6771. | |
Fehlermeldungen der "MPX" Sensoren. | |
Seriennummer des Gerätes. | |
Gerätestatus. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Auskunft über den Zustand vom EV. | |
Datenstruktur zur Einstellung der Skalierung und der Widerstandsmessung. |