PT1000_TO_INT: INT

PT1000_TO_INT: INT 1:

Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand PT1000 eine Temperatur.

Schließen Sie diese Funktion an iMP_Sensor_Analog an. Als Ausgabewert erhalten Sie eine INT Variable, die die Temperatur in einer Auflösung von 0.01°C ausgibt (Beispiel 20,5°C entspricht 2050).

Kleinster, gültiger Wert 862 Ohm entspricht -35°C. Wenn der Wert kleiner ist, wird 16#7FFD ausgegeben.

Größter, gültiger Wert 1592 Ohm entspricht 155°C. Wenn der Wert größer ist, wird 16#7FFE ausgegeben.

VAR_INPUT

MP_Value : WORD;

MP_Value: Eingang für einen ohmschen PT1000 Sensor

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4020.14

Tc2_MPBus ab 3.3.5.0