MP_EnergyValveV4_2_Configuration

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.2.0 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
nControlMode_Write : E_MP_EV_V4_ControlMode := 1;
nBusFailAction_Write : E_MP_EV_V4_BusFailAction;
nCommunicationWatchdog_Write : UINT := 120;
bSetpointSource_Write : BOOL := TRUE;
nSensor1Type_Write : E_MP_EV_V4_2_Sensor1Type;
nSensor1PassiveType_Write : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
rVmin_Write : LREAL;
rVmax_Write : LREAL := 100;
rPmax_Write : LREAL := 100;
nDeltaTLimitation_Write : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
nUnitSelection_Write : E_MP_EP_R_R6_UnitSel := E_MP_l_h;
rSetpointDeltaT_Write : LREAL := 0;
rSetpointAbsFlowDeltaT_Write : LREAL;
bSelectMeterRegister_Write : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. |
bRead_Write | BOOL | Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
nControlMode_Write | Steuerungsmodus. | |
nBusFailAction_Write | Bus-Ausfallaktion. | |
nCommunicationWatchdog_Write | UINT | Kommunikationsüberwachung in s (5...3600). |
bSetpointSource_Write | BOOL | TRUE = Bus; FALSE = Analog |
nSensor1Type_Write | Sensor 1 Typ. | |
nSensor1PassiveType_Write | Nur verfügbar, wenn nSensor1Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None. | |
rVmin_Write | LREAL | Min-Sollwert in % (0...Vmax). Vmin muss kleiner sein als Vmax. |
rVmax_Write | LREAL | Max-Sollwert in % (25...100). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung. |
rPmax_Write | LREAL | Max-Sollwert in % (5...100). Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung. |
nDeltaTLimitation_Write | Legt fest, ob das Gerät auf ein niedriges Delta T reagiert. | |
nUnitSelection_Write | Skalierung für rAbsoluteFlow_UnitSel. | |
rSetpointDeltaT_Write | LREAL | Sollwert Delta T in K (0...55). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung aktiv ist (nicht deaktiviert). |
rSetpointAbsFlowDeltaT_Write | LREAL | Sollwert Abs Durchfluss Delta T in l/s (0…100.000). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung auf "Delta T Manager skaliert" gesetzt ist. |
bSelectMeterRegister_Write | BOOL | FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
nControlMode : E_MP_EV_V4_ControlMode;
nBusFailAction : E_MP_EV_V4_BusFailAction;
nCommunicationWatchdog : UINT;
bSetpointSource : BOOL;
nSensor1Type : E_MP_EV_V4_2_Sensor1Type;
nSensor1PassiveType : E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType;
rVmin : LREAL;
rVmax : LREAL;
rVnom : LREAL;
rPnom : LREAL;
rPmax : LREAL;
nDeltaTLimitation : E_MP_EV_V4_DeltaTLimitation;
nDeltaTManagerStatus : E_MP_EV_V4_DeltaTManagerStatus;
rSetpointDeltaT : LREAL;
rSetpointAbsFlowDeltaT : LREAL;
arSerialNumber : ARRAY[0..1] OF DWORD;
bSelectMeterRegister : BOOL;
nUnitSelection : E_MP_EP_R_R6_UnitSel;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
nControlMode | Steuerungsmodus. | |
nBusFailAction | Bus-Ausfallaktion. | |
nCommunicationWatchdog | UINT | Kommunikationsüberwachung in Sek (5...3600). Nicht funktionell (reserviert für zukünftige Erweiterungen). |
bSetpointSource | BOOL | TRUE = Bus; FALSE = Analog |
nSensor1Type | Sensor 1 Typ. | |
nSensor1PassiveType | Nur verfügbar, wenn nSensor1Type_Write <> MPBus_EV_SensorPassive_None. | |
rVmin
| LREAL | Min-Sollwert in % (0...Vmax). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung. |
rVmax | LREAL | Max-Sollwert in % (25...100). Bezieht sich auf Vnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Durchflusssteuerung. |
rVnom | LREAL | Nennvolumenstrom in l/s (0...100). |
rPnom | LREAL | Nennleistung in kW (0...21.5). |
rPmax | LREAL | Max-Sollwert in % (5...100). Bezieht sich auf Pnom und wird berücksichtigt, wenn Steuerungsmodus = Leistungssteuerung. |
nDeltaTLimitation | Gibt an, ob das Gerät auf ein niedriges Delta T reagiert. | |
nDeltaTManagerStatus | Gibt den Status vom Delta T Manager an. | |
rSetpointDeltaT | LREAL | Sollwert Delta T in K (0...60). Wird berücksichtigt, wenn Delta T Limitierung aktiv (nicht deaktiviert). |
rSetpointAbsFlowDeltaT | LREAL | Sollwert Abs Durchfluss Delta T in l/s (0...100.000). Wird berücksichtigt, wenn die Delta T Limitierung auf "Delta T Manager skaliert" gesetzt ist. |
arSerialNumber | ARRAY OF DWORD | Seriennummer des Geräts. |
bSelectMeterRegister | BOOL | FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk |
nUnitSelection | Einheitauswahl Durchfluss. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.66 | Tc2_MPBus ab 3.7.1.0 |