E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType
Typ vom passiven Sensor 1.
TYPE E_MP_EV_V4_Sensor1PassiveType :
(
MPBus_EV_SensorPassive_None := 0,
MPBus_EV_SensorPassive_PT1000 := 1,
MPBus_EV_SensorPassive_NI1000 := 2,
MPBus_EV_SensorPassive_NTC10k2 := 7,
MPBus_EV_SensorPassive_NTC10k3 := 8
);
END_TYPE
MPBus_EV_SensorPassive_None: Keiner.
MPBus_EV_SensorPassive_PT1000: PT1000.
MPBus_EV_SensorPassive_NI1000: NI1000.
MPBus_EV_SensorPassive_NTC10k2: NTC10k2.
MPBus_EV_SensorPassive_NTC10k3: NTC10k3.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.66 | Tc2_MPBus ab 3.7.1.0 |