DataKL6771
Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6771
TYPE DataKL6771 :
STRUCT
OrderNumber : BYTE;
ReciveData : BOOL;
SendData : BOOL;
Error : BOOL;
ErrorID : MP_Error;
pNumber : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPEOrderNumber: Internes Byte
ReciveData: Daten werden empfangen.
SendData: Daten werden gesendet.
Error: Der Ausgang wird TRUE sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable ErrorID beschrieben.
ErrorID: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_Error). Gleichzeitig wird Error TRUE.
pNumber: Interner Pointer
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |