KL6771

Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation mit der MP-Bus-Masterklemme KL6771. Über diesen Baustein wird die KL6771 konfiguriert und der Datenaustausch mit dem MP-Netzwerk gestartet.
![]() | Einschränkungen
|
Eingänge
VAR_INPUT
KL6771_IN : ARRAY [0..11] OF BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
KL6771_IN | ARRAY OF BYTE | Wird mit dem Eingangsprozessabbild der MP-Bus-Masterklemme verbunden. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
KL6771_OUT : ARRAY [0..11] OF BYTE;
strDataKL6771 : DataKL6771;
bError : BOOL;
ErrorCode : MP_Error;
BusLoad : INT := -1;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
KL6771_OUT | ARRAY OF BYTE | Wird mit dem Ausgangsprozessabbild der MP-Bus-Masterklemme verbunden. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit den verschiedenen MP-Bus-Funktionsbausteinen verbunden wird und die Kommunikation mit dem KL6771-Baustein beinhaltet. | |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
ErrorCode | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE | |
BusLoad | INT | Auslastung des MP-Bus in Prozent. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |