MP_MPX

Für BELIMO Raum Sensor MS24A-R..-MPX
MS24A-R01-MPX Temperatur
MS24A-R02-MPX Temperatur, CO2
MS24A-R03-MPX Temperatur, VOC
MS24A-R04-MPX Temperatur, CO2, VOC
MS24A-R05-MPX Temperatur, Luftfeuchtigkeit
MS24A-R06-MPX Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2
MS24A-R07-MPX Temperatur, Luftfeuchtigkeit, VOC
MS24A-R08-MPX Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2, VOC
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
bTemp_C_F : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
bTemp_C_F | BOOL | FALSE = °C / TRUE = F |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
strMPX_ERR : MP_BUS_MPX_ERROR;
iU : INT;
bDigital : BOOL;
iTemp : INT;
iCO2 : INT;
iVOC : INT;
iHumidity : INT;
bFlushStatus : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMPX_ERR | Fehlermeldungen des Sensors | |
iU | INT | 0…10 V UNIT 1 mV |
bDigital | BOOL | DI 24 V |
iTemp | INT | 0...50 °C Unit:0.01 °C |
iCO2 | INT | 0...2000 ppm Unit:1 ppm |
iVOC | INT | 0...2000 ppm Unit:1 ppm (pseudo) |
iHumidity | INT | 10...90 % Unit: 0.01 % |
bFlushStatus | BOOL | VOC Gradientenschwelle überschritten, FALSE = Luftqualität ok, 1 TRUE = Luftqualität nicht ok, flush |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |