ST_MP_VRU_ServiceInfo
Störungs- und Serviceinformationen.
TYPE ST_MP_VRU_ServiceInfo :
STRUCT
  bError_dP_Sensor                 : BOOL;
  bReverseAirflowDetected          : BOOL;
  bAirflowNotReached               : BOOL;
  bFlowInClosedPosition            : BOOL;
  bInternalActivity                : BOOL;
  bGearDisengaged                  : BOOL;
  bBusWatchdogTriggered            : BOOL;
  bActuatorDoseNotFitToApplication : BOOL;
  bPressSensorWrongConnected       : BOOL;
  bPressureSensorNotReached        : BOOL;
  bError_dP_SensorOutOfRange       : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPEbError_dP_Sensor: Fehler dp-Sensor.
bReverseAirflowDetected: Umgekehrter Luftstrom erkannt.
bAirflowNotReached: Luftstrom nicht erreicht.
bFlowInClosedPosition: Durchfluss in geschlossener Position.
bInternalActivity: Interne Aktivität.
bGearDisengaged: Getriebe ausgekuppelt.
bBusWatchdogTriggered: Bus-Watchdog ausgelöst.
bActuatorDoseNotFitToApplication: Aktuator passt nicht zur Anwendung.
bPressSensorWrongConnected: Drucksensor falsch angeschlossen.
bPressureSensorNotReached: Drucksensor nicht erreicht.
bError_dP_SensorOutOfRange: dP-Sensor außerhalb des Bereichs.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22  | Tc2_MPBus ab 3.4.13.0  |