MP_OperatingUnit_ConfigurationVentilation

MP_OperatingUnit_ConfigurationVentilation 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. Er ist kompatibel mit Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die ab Mai 2022 produziert wurden (vor Mai 2022, siehe MP_RoomSensor_Parameter).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_OperatingUnit_ConfigurationVentilation 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address                   : USINT := 1;
  bStart                       : BOOL;
  strDataKL6771                : DataKL6771;
  fVentilationStage            : LREAL;
  nSystemOperationMode         : E_MP_SystemOperationMode;
  bVentilationStageControlMode : BOOL;
  nDisplayModeVentilationStage : E_MP_DisplayModeVentilationStage := MPBus_DisplayModeVentilationStage_7;
  bVentilationControlMode      : BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

fVentilationStage

LREAL

Lüftungsstufe im Raum/Zone in % (0...100).

nSystemOperationMode

E_MP_SystemOperationMode

Betriebsart des Systems

bVentilationStageControlMode

BOOL

Modus der Lüftungsstufenregelung. Gilt, wenn bVentilationControlMode auf TRUE gesetzt ist.

nDisplayModeVentilationStage

E_MP_DisplayModeVentilationStage

Anzeigemodus der Lüftungsstufe.

bVentilationControlMode

BOOL

FALSE = nur manueller Modus; TRUE = hybrider Regelungsmodus (Sollwert im Auto-Modus unsichtbar).

MP_OperatingUnit_ConfigurationVentilation 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy    : BOOL;
  bError   : BOOL;
  iErrorId : MP_Error;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.46

Tc2_MPBus ab 3.6.1.0