MP_RoomSensor_Parameter

Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die vor Mai 2022 produziert wurden (ab Mai 2022, siehe MP_OperatingUnit_Configuration).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bRead liest die Parameter aus, bWrite schreibt sie in den Raumsensor. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bWrite : BOOL;
bRead : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
bUnitSelTemp : BOOL;
iOffsetCo2_Write : INT;
rOffsetTemp_Write : LREAL;
rOffsetHumidity_Write : LREAL;
rOffsetDewPointTemp_Write : LREAL;;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bWrite | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein und schreibt den Parameter. |
bRead | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein und liest den Parameter. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
bUnitSelTemp | BOOL | FALSE = °C, TRUE = °F. |
iOffsetCo2_Write | INT | OffsetCO2 [ppm] -500...500. |
rOffsetTemp_Write | LREAL | OffsetTemp [UnitSel] -15...15 °C (-27...27 °F) |
rOffsetHumidity_Write | LREAL | OffsetHumidity [%] -20...+20. |
rOffsetDewPointTemp_Write | LREAL | OffsetDewPointTemp [UnitSel] -15...15 °C (-27...27 °F). |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
stUnit : STRING;
iOffsetCO2 : INT;
rOffsetHumidity : LREAL;
rOffsetTemp : LREAL;
rOffsetDewPointTemp : LREAL;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
stUnit | STRING | C = °C oder F = °F, ? = nicht gelesen. |
iOffsetCO2 | INT | OffsetCO2 [ppm]. |
rOffsetHumidity | LREAL | OffsetHumidity [%] 0.01. |
rOffsetTemp | LREAL | OffsetTemp [°C oder °F] 0.01. |
rOffsetDewPointTemp | LREAL | DewOffsetTemp [°C oder °F] 0.01. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.10 | Tc2_MPBus ab 3.4.12.0 |