MP_VRU_Process

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC (max. 8 Slaves). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
rSetpoint : LREAL;
nOverrideControl : E_MP_VRU_OverrideControl;
nCommand : E_MP_VRU_Command;
nDataRead : BYTE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
rSetpoint | LREAL | Sollwert in % (0...100). |
nOverrideControl | Überschreiben des Sollwerts | |
nCommand | Kommando für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
nDataRead | BYTE | 0xFF - Lese alle Daten; Bit 0 - Lese relative Position; Bit 1 - Lese absolute Position; Bit 2 - Lese relativen Volumenstrom; Bit 3 - Lese absoluten Volumenstrom; Bit 4 - Lese Wert Sensor 1; Bit 5 - Lese analogen Sollwert; Bit 6 - Lese relativen Differenzdruck; Bit 7 - Lese absoluten Differenzdruck |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
st_MP_VRU_ServiceInfo : St_MP_VRU_ServiceInfo;
rSetpoint_Read : LREAL;
nOverrideControl_Read : E_MP_VRU_OverrideControl;
nCommand_Read : E_MP_VRU_Command;
rRelativePosition : LREAL;
rAbsolutePosition : LREAL;
rRelativeVolumeticFlow : LREAL;
rAbslouteVolumeticFlow : LREAL;
rSensor1Value : LREAL;
rSetpointAnalog : LREAL;
rRelativeDeltaPressure : LREAL;
rAbsoluteDeltaPressure : LREAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
st_MP_VRU_ServiceInfo | Störungs- und Serviceinformationen | |
rSetpoint_Read | LREAL | Sollwert |
nOverrideControl_Read | Übersteuerung | |
nCommand_Read | Kommando | |
rRelativePosition | LREAL | Relative Position in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rAbsolutePosition | LREAL | Absolute Position in °. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rRelativeVolumeticFlow | LREAL | Relativer Volumenstrom in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rAbslouteVolumeticFlow | LREAL | Absoluter Volumenstrom in m³/h. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rSensor1Value | LREAL | Wert von Sensor 1 in mV/Ohm. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rSetpointAnalog | LREAL | Analoger Sollwert in %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rRelativeDeltaPressure | LREAL | Relativer Differenzdruck %. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
rAbsoluteDeltaPressure | LREAL | Absoluter Differenzdruck in Pa. Wert von -1 bedeutet Daten sind deaktiviert (siehe VAR_INPUT nDataRead). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc2_MPBus ab 3.4.13.0 |