MP_TEM_Process

MP_TEM_Process 1:

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_TEM_Process 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address     : USINT := 1;
  bStart         : BOOL;
  strDataKL6771  : DataKL6771;
  TMpolling      : TIME := t#10s;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

TMpolling

TIME

Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s.

MP_TEM_Process 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                    : BOOL;
  bError                   : BOOL;
  iErrorId                 : MP_Error;
  strMP_Serial_Number      : MP_Serial_Number;
  rSensor1Value            : LREAL;
  rRelativeVolumetricFlow  : LREAL;
  rAbsoluteVolumetricFlow  : LREAL;
  rGlycolConcentration     : LREAL;
  rTemperature1_Remote     : LREAL;
  rTemperature2_Integrated : LREAL;
  rDeltaTemperature        : LREAL;
  rAbsoluteCoolingPower    : LREAL;
  rAbsoluteHeatingPower    : LREAL;
  rTotalVolume             : LREAL;
  nCoolingEnergy           : DINT;
  nHeatingEnergy           : DINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

strMP_Serial_Number

MP_Serial_Number

Struktur für die Seriennummer.

rSensor1Value

LREAL

Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535).

rRelativeVolumetricFlow

LREAL

Relativer Volumenstrom in % (0...100).

rAbsoluteVolumetricFlow

LREAL

Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100).

rGlycolConcentration

LREAL

Glykol Konzentration in % (0...100).

rTemperature1_Remote

LREAL

Temperatur1 remote in °C (-20...12).

rTemperature2_Integrated

LREAL

Temperature2 integriert in °C (-20...12).

rDeltaTemperature

LREAL

Temperatur Delta in K (0...14).

rAbsoluteCoolingPower

LREAL

Absolute Kühlleistung in kW (0...21.5).

rAbsoluteHeatingPower

LREAL

Absolute Heizleistung in kW (0...21.5).

rTotalVolume

LREAL

Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36).

nCoolingEnergy

DINT

Kühlenergie in kWh (0...21474836).

nHeatingEnergy

DINT

Heizenergie in kWh (0...21474836).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.26

Tc2_MPBus ab 3.4.14.0