MP_EPIV_R6_Parameter

MP_EPIV_R6_Parameter 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben der Baureihe EP..R-R6+BAC.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_EPIV_R6_Parameter 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address           : USINT := 1;
  bStart               : BOOL := TRUE;
  bRead_Write          : BOOL;
  strDataKL6771        : DataKL6771;
  nUnitSelection_Write : E_MP_EP_R_R6_UnitSel := E_MP_l_h;
  bControlMode_Write   : BOOL;
  rVmaxSeq1_Write      : LREAL;
  rVmaxSeq2_Write      : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.

bRead_Write

BOOL

Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

nUnitSelection_Write

E_MP_EP_R_R6_UnitSel

Skalierung für rAbsoluteFlow_UnitSel

bControlMode_Write

BOOL

FALSE: positionsgesteuert, TRUE: durchflussgesteuert.

rVmaxSeq1_Write

LREAL

Maximale Sequenzgeschwindigkeit 1 in % (0..100).

rVmaxSeq2_Write

LREAL

Maximale Sequenzgeschwindigkeit 2 in % (0..100).

MP_EPIV_R6_Parameter 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy               : BOOL;
  bError              : BOOL;
  iErrorId            : MP_Error;
  strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
  nUnitSelection_Read : E_MP_EP_R_R6_UnitSel;
  bControlMode_Read   : BOOL;
  rVmaxSeq1_Read      : LREAL;
  rVmaxSeq2_Read      : LREAL;
  rAbsVnom_InitSel    : LREAL;
  rAbsVnom_l_h        : LREAL;
  rAbsVnom_gpm        : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

strMP_Serial_Number

MP_Serial_Number

Struktur für die Seriennummer.

nUnitSelection_Read

E_MP_EP_R_R6_UnitSel

Setzen der Skalierung

bControlMode_Read

BOOL

FALSE: positionsgesteuert, TRUE: durchflussgesteuert.

rVmaxSeq1_Read

LREAL

Maximale Sequenzgeschwindigkeit 1 in % (0...100 %).

rVmaxSeq2_Read

LREAL

Maximale Sequenzgeschwindigkeit 2 in % (0...100 %).

rAbsVnom_InitSel

LREAL

Volumen nominal (siehe rAbsoluteFlow_UnitSel).

rAbsVnom_l_h

LREAL

Volumen nominal in l/h (0...4294967295).

rAbsVnom_gpm

LREAL

Volumen nominal in gpm (0...4294967295).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.14

Tc2_MPBus ab 3.4.8.0