MP_TEM_Configuration

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
nSensor1Type_Write : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
bSelectMeterRegister_Write : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. |
bRead_Write | BOOL | Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
nSensor1Type_Write | Sensor 1 Typ. | |
bSelectMeterRegister_Write | BOOL | FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
st_MalfunctionService : St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo;
nSensor1Type : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
rVnom : LREAL;
arSerialNumber : ARRAY[0..1] OF DWORD;
bSelectMeterRegister : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
st_MalfunctionService | Störungs- und Serviceinformationen | |
nSensor1Type | Sensor 1 Typ. | |
rVnom | LREAL | Nennvolumenstrom in l/s (0...100). |
arSerialNumber | ARRAY OF DWORD | Seriennummer des Geräts. |
bSelectMeterRegister | BOOL | FALSE = zertifiziertes Zählwerk; TRUE = Lebensdauer Zählwerk |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.26 | Tc2_MPBus ab 3.4.14.0 |