ST_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo
Störungs- und Serviceinformationen.
TYPE ST_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo :
STRUCT
bNoCommunicationToActuator : BOOL;
bGearDisengaged : BOOL;
bActuatorCannotMove : BOOL;
bReverseFlow : BOOL;
bFlowSetpointNotReached : BOOL;
bFlowWithClosedValve : BOOL;
bActualFlowVnom : BOOL;
bFlowMeasurementError : BOOL;
bRemoteTempError : BOOL;
bIntegratedTempError : BOOL;
bCommToSensorInterrupted : BOOL;
bFreezeWarning : BOOL;
bGlycolDetected : BOOL;
bPowerSetpointNotReached : BOOL;
bBusWatchdogTriggered : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
bNoCommunicationToActuator: Keine Kommunikation zum Aktor.
bGearDisengaged: Getriebe ausgekuppelt.
bActuatorCannotMove: Aktor kann sich nicht bewegen.
bReverseFlow: Umgekehrter Durchfluss.
bFlowSetpointNotReached: Sollwert für Durchfluss nicht erreicht.
bFlowWithClosedValve: Durchfluss mit geschlossenem Ventil.
bActualFlowVnom: Aktueller Durchfluss > Nennvolumenstrom.
bFlowMeasurementError: Fehler bei der Durchflussmessung.
bRemoteTempError: Fehler bei Remote-Temperatur.
bIntegratedTempError: Fehler bei integrierter Temperatur.
bCommToSensorInterrupted: Kommunikation zum Sensor ist unterbrochen.
bFreezeWarning: Frostwarnung.
bGlycolDetected: Glykol erkannt.
bPowerSetpointNotReached: Leistungssollwert nicht erreicht.
bBusWatchdogTriggered: Watchdog vom Bus hat ausgelöst.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.26 | Tc2_MPBus ab 3.4.14.0 |