ST_MP_EPIV_HealthState

Gerätestatus.

TYPE ST_MP_EPIV_HealthState :
STRUCT
  bNoCommunicationToActuator       : BOOL;
  bGearDisengaged                  : BOOL;
  bActuatorCannotMove              : BOOL;
  bReverseFlow                     : BOOL;
  bFlowSetpointNotReached          : BOOL;
  bFlowWithClosedValve             : BOOL;
  bActualExccdsFlowNominal         : BOOL;
  bFlowMeasurementError            : BOOL;
  bFlowbodyTempError               : BOOL;
  bCommToSensorInterrupted         : BOOL;
  bFreezeWarning                   : BOOL;
  bGlycolDetected                  : BOOL;
  bBusWatchdogTriggered            : BOOL;
  bCondensationAlarmValveClosed    : BOOL;
  bBothSetpointsNonZeroValveClosed : BOOL;
  bDisableRead                     : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

bNoCommunicationToActuator: Keine Kommunikation zum Aktor.

bGearDisengaged: Getriebe ausgekuppelt.

bActuatorCannotMove: Aktor kann sich nicht bewegen.

bReverseFlow: Umgekehrter Durchfluss.

bFlowSetpointNotReached: Sollwert für Durchfluss nicht erreicht.

bFlowWithClosedValve: Durchfluss mit geschlossenem Ventil.

bActualExccdsFlowNominal: Überschreitung Durchfluss Nominal.

bFlowMeasurementError: Fehler bei der Durchflussmessung.

bFlowbodyTempError: Fehler bei Temperatur vom Strömungskörper.

bCommToSensorInterrupted: Kommunikation zum Sensor ist unterbrochen.

bFreezeWarning: Frostwarnung.

bGlycolDetected: Glykol erkannt.

bBusWatchdogTriggered: Watchdog vom Bus hat ausgelöst.

bCondensationAlarmValveClosed: Kondensationsalarm. Ventil geschlossen.

bBothSetpointsNonZeroValveClosed: Beide Sollwerte ungleich Null. Ventil geschlossen.

bDisableRead: Lesen deaktivieren.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.77

Tc2_MPBus ab 3.8.1.0