UST3_EX
Skalierung der Spannung
TYPE UST3_EX :
(
Ex_1mV := 0,
Ex_250uV := 1
)
END_TYPEEx_1mV: Skalierung 0..11 V
Ex_250uV: Skalierung 0..3 V
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |