Data_Window
Mit diesem ENUM kann die Art des Lüften vorgegeben werden.
TYPE Data_Window :
(
Window_Close := 8,
Window_Unlock := 9,
Window_Open := 10,
Window_20 := 11,
Window_40 := 12,
Window_60 := 13,
Window_80 := 14,
Window_100 := 15,
Auto_Close := 1,
Auto_5_15min := 2,
Auto_8_30min := 3,
Auto_10_50min := 4,
Auto_open := 5,
Auto := 0
)
END_TYPEWindow_Close: Schließt das Fenster
Window_Unlock: Wenn Sie "Unlock" benutzen, nehmen Sie den Schalter im Fenster, um die MP Bus Kommunikation neu zu starten
Window_Open: Öffnet das Fenster
Window_20: Öffnet das Fenster 20%
Window_40: Öffnet das Fenster 40%
Window_60: Öffnet das Fenster 60%
Window_80: Öffnet das Fenster 80%
Window_100: Öffnet das Fenster 100%
Auto_Close: Automatische Schließen
Auto_5_15min: Automatisches Lüften alle 5..15min
Auto_8_30min: Automatisches Lüften alle 8..30min
Auto_10_50min: Automatisches Lüften alle 10..50min
Auto_open: Automatisches Lüften öffnen
Auto: Automatik Betrieb
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |