St_StateEV
Auskunft über den Zustand vom EV.
TYPE St_StateEV :
STRUCT
bFlow_with_closed_valve : BOOL;
bAir_bubbles : BOOL;
bFlow_not_reached : BOOL;
bPower_not_realized : BOOL;
bGear_disengaged : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE
bFlow_with_closed_valve: Durchfluss bei geschlossenem Ventil. Ventil überprüfen.
bAir_bubbles: Zu viele Luftblasen (System ungenügend entlüftet). Durchflussmessung nicht mehr exakt. EV wechselt von Volumenstromregelung auf Positionsregelung.
bFlow_not_reached: Durchfluss nicht erreicht, obwohl der Kugelhahn vollständig geöffnet ist. Hydraulik prüfen, Pumpe einschalten oder Pumpendruck erhöhen.
bPower_not_realized: Leistung nicht erreicht. Das EV kann neben der Positionsregelung und Volumenstromregelung direkt eine Leistung zuführen. Primärseite liefert zu wenig Durchfluss oder dT.
bGear_disengaged: Getriebeausrastung aktiv. Handverstellung vor Ort möglich. Bei anderen MP-Antrieben kann diese Information mit MP_Get_State gelesen werden.
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | erforderliche TC3 SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.32 | Tc2_MPBus ab 3.4.6.0 |