MP_OperatingUnit_ConfigurationDisplay

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. Er ist kompatibel mit Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die ab Mai 2022 produziert wurden (vor Mai 2022, siehe MP_RoomSensor_Parameter).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
nEnabledStatusLocalAdjustment : E_MP_EnabledStatus;
nDisplayModeTempUnit : E_MP_DisplayModeTempUnit;
nDisplayBackground : E_MP_DisplayBackground;
nVisibilityTempRoom : E_MP_DisplayVisibility;
nVisibilityRelativeHumidity : E_MP_DisplayVisibility;
nDisplayModeTemp : E_MP_DisplayModeTemp;
nVisibilityVentilationStage : E_MP_DisplayVisibility;
nDisplayModeButtonEco : E_MP_DisplayModeButton;
nVisibilityButtonBoost : E_MP_DisplayVisibility;
nDisplayModeButtonOnOff : E_MP_DisplayModeButton;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
nEnabledStatusLocalAdjustment | Status der Zugriffserlaubnis für lokale Anpassungen | |
nDisplayModeTempUnit | Status der Zugriffserlaubnis für lokale Anpassungen | |
nDisplayBackground | Hintergrundfarbe des Displays | |
nVisibilityTempRoom | Sichtbarkeit der Raumtemperatur | |
nVisibilityRelativeHumidity | Sichtbarkeit der relativen Luftfeuchtigkeit | |
nDisplayModeTemp | Anzeigemodus der Temperatur | |
nVisibilityVentilationStage | Sichtbarkeit der Lüftungsstufe | |
nDisplayModeButtonEco | Anzeigemodus der Eco-Taste | |
nVisibilityButtonBoost | Anzeigemodus der Boost-Taste | |
nDisplayModeButtonOnOff | Anzeigemodus der OnOff-Taste |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
END_VAR
Name | Typ | Beschreibung |
---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.46 | Tc2_MPBus ab 3.6.1.0 |