POUs
Function blocks
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Kommunikation mit einer MP-Bus-Masterklemme KL6771. | |
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Adressieren eines MP-Bus Slaves. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.2.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.2.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV...R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV…R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines druckunabhängigen Regelkugelhahns. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahns der Baureihe EP...R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben der Baureihe EP...R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der 2-way EPIV V4 DN 15...50 EP…R2+(K)BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die 2-way EPIV V4 DN 15...50 EP…R2+(K)BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahn der Baureihe P6...W..EV-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Flow Meter (FM). | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Flow Meter (FM). | |
Für BELIMO Raum Sensor MS24A-R....-MPX. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines PTH-Sensors. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung einer Brandschutzklappe. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Thermal Energy Meter Typ 22PE-... und 22PEM-... . | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Thermal Energy Meter Typ 22PE-... und 22PEM-... . | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Multi IO-Moduls UST3. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Fensterlüftungssystems FLS. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. |
Functions
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 L&S eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NTC eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand PT1000 eine Temperatur. |