MP_SR_actuator_Process

MP_SR_actuator_Process 1:

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für SR-Antriebe. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_SR_actuator_Process 2:

Einschränkungen

Aufruf nur, wenn der dazugehörige „Configuration“ Funktionsbaustein nicht ausgeführt wird.

MP_SR_actuator_Process 3: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address             : USINT := 1;
  bStart                 : BOOL;
  strDataKL6771          : DataKL6771;
  TMpolling              : TIME := t#10s;
  rSetpointRel_Write     : LREAL;
  nOverrideControl_Write : E_MP_SR_OverrideControl;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

TMpolling

TIME

Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s.

rSetpointRel_Write

LREAL

Sollwert in % (0...100).

nOverrideControl_Write

E_MP_SR_OverrideControl

Überschreiben des Sollwerts mit definierten Werten.

MP_SR_actuator_Process 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy               : BOOL;
  bError              : BOOL;
  iErrorId            : MP_Error;
  strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
  rSetpointRel        : LREAL;
  rPositionRel        : LREAL;
  rPositionAbs        : LREAL;
  nOverrideControl    : E_MP_SR_OverrideControl;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

strMP_Serial_Number

MP_Serial_Number

Struktur für die Seriennummer.

rSetpointRel

LREAL

Sollwert in % (0…100).

rPositionRel

LREAL

Relative Position in Bezug auf den Nennbereich in % (0…100).

rPositionAbs

LREAL

Absolute Position bezieht sich auf die tatsächliche Position innerhalb des mechanischen Bereichs. Drehung in ° (0…95) oder linear in mm (0…600).

nOverrideControl

E_MP_SR_OverrideControl

Überschreiben des Sollwerts.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.77

Tc2_MPBus ab 3.8.1.0