MP_Window

Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Fensterlüfungssystems FLS.
Über MP_Address wird vorgegeben mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird der Teilnehmer mit der Zeit TMPolling zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem FLS angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorID ausgelesen werden.
Über ManuelMode kann die Handbedienung aktiviert bzw. deaktiviert werden. Mit WindowSettings kann die Art des Lüftens vorgegeben werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
WindowSettings : Data_Window;
ManuelMode : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
WindowSettings | Soll-Einstellungen für das Lüften. | |
ManuelMode | BOOL | FALSE = Handbedienung zugelassen, TRUE = Handbedienung deaktiviert. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
WindowState : Data_Window;
Window_Mech_Error : BOOL;
Memory_Error : BOOL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
WindowState | Ist-Einstellungen für das Lüften. | |
Window_Mech_Error | BOOL | Fenster oder Antrieb ist blockiert |
Memory_Error | BOOL | Antrieb hat einen Memoryfehler. Neu programmieren oder ersetzen. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |