MP_EPIV_R6_V4_Process

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die 6-way EPIV V4 DN 15..25 EP..R6 + BAC-HHx. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
rSetpoint : LREAL;
nCommand : E_MP_EV_V4_Command;
nOverrideControl : E_MPBus_Override_6wayMPIV_V4;
rSetpointSeq1_Write : LREAL;
rSetpointSeq2_Write : LREAL;
nDataRead : WORD := 16#FFFF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
rSetpoint | LREAL | Sollwert in % (0...100). |
nCommand | Befehl für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
nOverrideControl | Überschreiben des Sollwerts mit definierten Werten. | |
rSetpointSeq1_Write | LREAL | Sollwert Sequenz 1 in % (0…100). |
rSetpointSeq2_Write | LREAL | Sollwert Sequenz 2 in % (0…100). |
nDataRead | WORD | 0xFFFF - Lese alle Daten |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
nOverrideControl_Read : E_MPBus_Override_6wayMPIV;
rSetpoint_Read : LREAL;
rRelativePos_Read : LREAL;
rAbsolutePos_Read : LREAL;
rRelativeFlow_Read : LREAL;
bErrorStateFlowSensorErr : BOOL;
bErrorStateActuator_can_not_move : BOOL;
st_StateEV : st_StateEV;
rAbsoluteFlow_UnitSel : LREAL;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
rSetpoint_Read | LREAL | Sollwert in % (0…100). |
rRelativePosition | LREAL | Relative Position in % (0...100). |
rAbsolutePosition | LREAL | Absolute Position in ° (0…96). |
nOverrideControl_Read | Überschreiben Modus. | |
nSensor1Value | DINT | Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rSetpointAnalog | LREAL | Analoger Sollwert in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rRelativeVolumetricFlow | LREAL | Relativer Volumenstrom in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rAbsoluteVolumetricFlow | LREAL | Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rAbsoluteVolumetricFlowSelUnit | LREAL | Absoluter Volumendurchfluss in ausgewählter Einheit. |
rGlycolConcentration | LREAL | Glykol Konzentration in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rTemperature | LREAL | Temperatur1 in °C (-20...150). Ein Wert von -273 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind. |
rSetpointSeq1 | LREAL | Sollwert Sequenz 1 in % (0…100). |
rSetpointSeq2 | LREAL | Sollwert Sequenz 2 in % (0…100). |
rAccumulatedVolume | LREAL | Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36).. |
st_ErrorState | Gerätestatus. | |
nCondensationProtectionStatus | Status des Kondensationsschutzes. | |
rRelativeHumidity | LREAL | Relative Luftfeuchtigkeit in % (0…100) für EP0..R6+BAC+HHM und in V für EP0..R6+BAC. |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.77 | Tc2_MPBus ab 3.8.1.0 |