MP_VRU_Configuration

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC und VRU-M1R-BAC (max. 8 Slaves). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bRead_Write : BOOL;
dwPassword : DWORD;
strDataKL6771 : DataKL6771;
rMax : LREAL := 100;
rMin : LREAL;
bSetpointSource : BOOL;
bOperationMode : BOOL := TRUE;
nSensor1Type : E_MP_VRU_Sensor1Type := MPBus_VRU_Sensor_Active;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. |
bRead_Write | BOOL | Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN. |
dwPassword | DWORD | Das Passwort für die Antriebe. Üblicherweise 0x0000. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
rMax | LREAL | Max in % (20...100 %). |
rMin | LREAL | Min in % (0...rMax). rMin muss kleiner sein als rMax. |
bSetpointSource | BOOL | TRUE = Bus; FALSE = Analog |
bOperationMode | BOOL | TRUE = Überdruck; FALSE = Unterdruck |
nSensor1Type | Sensor 1 Typ |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
rNominalVolumeticFlow : LREAL;
rNominalDeltaPressure : LREAL;
rMinRead : LREAL;
rMaxRead : LREAL;
bSetpointSourcesRead : BOOL;
bOperationModeRead : BOOL;
nSensor1TypeRead : E_MP_VRU_Sensor1Type;
nApplication : E_MP_VRU_Application;
bControlMode : BOOL;
nRoomPressureCascade : E_MP_VRU_RoomPressureCascade;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
rNominalVolumeticFlow | LREAL | Nennvolumenstrom in m³/h (0...60.000). |
rNominalDeltaPressure | LREAL | Nenn-Differenzdruck in Pa (0...10.000). |
rMinRead | LREAL | Min in % (0...rMax). rMin muss kleiner sein als rMax. |
rMaxRead | LREAL | Max in % (20...100 %). |
bSetpointSourcesRead | BOOL | TRUE = Bus; FALSE = Analog |
bOperationModeRead | BOOL | TRUE = Überdruck; FALSE = Unterdruck |
nSensor1TypeRead | Sensor 1 Typ | |
nApplication | Visualisierung der vom Hersteller gewählten Anwendung. | |
bControlMode | BOOL | Visualisierung der vom Hersteller gewählten Regelfunktion. TRUE = Volumenstromregelung; FALSE = Positionsregelung. |
nRoomPressureCascade | Raumdruck-Kaskadenregelung |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.22 | Tc2_MPBus ab 3.4.13.0 |