MP_FlowMeter_Configuration

MP_FlowMeter_Configuration 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Flow Meter (FM). Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_FlowMeter_Configuration 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address         : USINT := 1;
  bStart             : BOOL;
  bRead_Write        : BOOL;
  strDataKL6771      : DataKL6771;
  nSensor1Type_Write : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein.

bRead_Write

BOOL

Wenn FALSE dann nur LESEN, bei TRUE LESEN und SCHREIBEN.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

nSensor1Type_Write

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 1 Typ.

MP_FlowMeter_Configuration 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                  : BOOL;
  bError                 : BOOL;
  iErrorId               : MP_Error;
  st_MalfunctionService  : St_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo;
  nSensor1Type           : E_MP_EV_V4_Sensor1Type;
  rVnom                  : LREAL;
  arSerialNumber         : ARRAY[0..1] OF DWORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

st_MalfunctionService

ST_MP_EV_V4_MalfunctionServiceInfo

Störungs- und Serviceinformationen

nSensor1Type

E_MP_EV_V4_Sensor1Type

Sensor 1 Typ.

rVnom

LREAL

Nennvolumenstrom in l/s (0...100).

arSerialNumber

ARRAY OF DWORD

Seriennummer des Geräts.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.46

Tc2_MPBus ab 3.6.1.0