Fehlercodes

Wert (hex)

Wert (dez)

Wert (enum)

Beschreibung

0x0000

0

NO_MP_ERROR

Kein Fehler.

0x0001

1

WRONG_TERMINAL

Falsche Klemme angeschlossen.

0x0002

2

NO_ANSWER_FROM_KL6771

Keine Antwort von der MP-Bus-Masterklemme KL6771. Üblicherweise gibt es bei dieser Meldung keine Verbindung zur Klemme. Klemme im System Manager mit den Variablen verknüpft? Klemme falsch gesteckt? Alles bereinigen, alles Übersetzen und im System Manager neu eingelesen?

0x0003

3

NO_LINK_TO_STRUCTURE_strDataKL6771

Link zur Struktur DataKL6771 prüfen.

0x000A

10

WRONG_MP_ADDRESS_IS_0

MP-Bus Adresse ist 0. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.

0x000B

11

WRONG_MP_ADDRESS

MP-Bus Adresse ist >8. Es sind nur Adressen von 1-8 erlaubt.

0x0015

21

WRONG_SET_POINT

Falscher Set Point.

0x0019

25

MP_BUS_TIMEOUT_NO_ANSWER_FROM_SLAVE

MP-Bus Timeout, keine Antwort vom Slave.

0x0020

26

MP_BUS_SETPOINT_DIFF_TOO_HIGH

Differenz vom Setpoint zu groß.

0x001F

31

KL6771_TIME_OUT

KL6771 Timeout.

0x0020

32

MP_ADDRESS_IS_IN_USE

MP-Bus Adresse ist im Gebrauch.

0x0021

33

MP_DISABLED

MP-Bus gesperrt.

0x0057

87

MP_BUS_ERROR

MP-Bus Fehler.

0x0058

88

MP_NO_ANSWER_ON_EVENT

MP-Bus keine Antwort auf ein Ereignis.

0x0059

89

MP_NO_ANSWER

MP-Bus keine Antwort.

0x005A

90

MP_COM_BREAK

MP-Bus Abbruch Kommunikation.

0x0062

98

MP_LENGTH_PARITY_ERROR

MP-Bus length parity Fehler.

0x0063

99

MP_CROSS_PARITY_ERROR

MP-Bus cross parity Fehler.

0x0065

101

MP_MASTER_CONFLICT_ERROR

MP-Bus MASTER_CONFLICT_ERROR.

0x0066

102

MP_GAP_TIMEOUT_ERROR

MP-Bus GAP Timeout.

0x0067

103

MP_NO_ANSWER_SLAVE

MP-Bus keine Antwort vom Slave.

0x006E

110

MP_ANSWER_ERROR_FLAG

MP-Bus Fehlerbit im Antworttelegramm ist gesetzt.

0x006F

111

MP_ANSWER_WRONG_LEN

MP-Bus falsche Telegrammlänge.

0x0070

112

MP_ANSWER_WRONG_TELEG

MP-Bus falsches Telegramm empfangen.

0x0073

115

MP_ANSWER_WITH_ERROR

Antwort enthält einen Fehler.

0x00C8

200

MP_ERROR_WrongDeviceFamily

Falsche Gerätefamilie.

0x012C

300

MP_CONF_ERROR_CO2LimitGood

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Good”.

0x012D

301

MP_CONF_ERROR_CO2LimitModerate

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung “Moderate”.

0x012E

302

MP_CONF_ERROR_CO2Limit

Konfigurationsfehler für CO2 Begrenzung.

0x012F

303

MP_CONF_ERROR_WRONG_TEMP_OFFSET

Konfigurationsfehler für Temperaturabweichung.

0x0130

304

MP_CONF_ERROR_WRONG_HUMIDITY_OFFSET

Konfigurationsfehler für Feuchtigkeitsabweichung.

0x0131

305

MP_CONF_ERROR_WRONG_CO2_OFFSET

Konfigurationsfehler für CO2 Abweichung.

0x0132

306

MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpoint

Konfigurationsfehler für Temperatursollwert.

0x0133

307

MP_CONF_ERROR_WRONG_RelativeTempSetpoint

Konfigurationsfehler für relativen Temperatursollwert.

0x0134

308

MP_CONF_ERROR_WRONG_DefaultTempSetpoint

Konfigurationsfehler für voreingestellten Temperatursollwert.

0x0135

309

MP_CONF_ERROR_WRONG_TempSetpointRange

Konfigurationsfehler für Temperatursollwertbereich.

0x800A

32778

MP_ANSWER_Reserve

Reserve.

0x800B

32779

MP_ANSWER_UnknowCommand

Unbekannter Befehl.

0x800C

32780

MP_ANSWER_WrongOrNoPassword

Falsches oder kein Passwort.

0x800D

32781

MP_ANSWER_CommandExecution

Ausführung des Befehls.

0x800E

32782

MP_ANSWER_ParameterError

Parameter Fehler.

0x800F

32783

MP_ANSWER_UnknowId

Unbekannte Id.

0x8010

32784

MP_ANSWER_SizeMismatch

Falsche Größe.

0x8011

32785

MP_ANSWER_IllegalBlockNr

Ungültige Blocknummer.

0x8012

32786

MP_ANSWER_InternalBusBusy

Interner Bus ist belegt.

0x80FF

33023

MP_ANSWER_ReservedForFuture

Reserve.