NTC_TO_INT: INT
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NTC eine Temperatur.
Schließen Sie diese Funktion an iMP_Sensor_Analog an. Als Ausgabewert erhalten Sie eine INT Variable, die die Temperatur in einer Auflösung von 0.01°C ausgibt (Beispiel 20,5°C entspricht 2050).
Kleinster, gültiger Wert 104 Ohm entspricht 145°C. Wenn der Wert kleiner ist, wird 16#7FFD ausgegeben.
Größter, gültiger Wert 48555 Ohm entspricht -20°C. Wenn der Wert größer ist, wird 16#7FFE ausgegeben.
VAR_INPUT
MP_Value : WORD;
MP_Value: Eingang für einen ohmschen NTC Sensor
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |