MP_EPIV_R6

MP_EPIV_R6 1:

Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahn der Baureihe EP..R-R6+BAC.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

MP_EPIV_R6 2: Eingänge

VAR_INPUT
  MP_Address             : USINT := 1;
  bStart                 : BOOL := TRUE;
  strDataKL6771          : DataKL6771;
  TMpolling              : TIME := t#10s;
  nOverrideControl_Write : E_MPBus_Override_6wayMPIV := MPBus_6wayMPIV_None;
  rSetpoint_Write        : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

MP_Address

USINT

MP-Bus-Adresse des Slaves.

bStart

BOOL

Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv.

strDataKL6771

DataKL6771

Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss.

TMpolling

TIME

Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s.

nOverrideControl_Write

E_MPBus_Override_6wayMPIV

Der relative Sollwert wird im Überschreiben-Steuermodus ignoriert. Wird der Befehl nicht innerhalb von 120 min wiederholt, deaktiviert sich das Überschreiben.

rSetpoint_Write

LREAL

Sollwert in % (0..100).

MP_EPIV_R6 3: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bBusy                            : BOOL;
  bError                           : BOOL;
  iErrorId                         : MP_Error;
  nOverrideControl_Read            : E_MPBus_Override_6wayMPIV;
  rSetpoint_Read                   : LREAL;
  rRelativePos_Read                : LREAL;
  rAbsolutePos_Read                : LREAL;
  rRelativeFlow_Read               : LREAL;
  bErrorStateFlowSensorErr         : BOOL;
  bErrorStateActuator_can_not_move : BOOL;
  st_StateEV                       : st_StateEV;
  rAbsoluteFlow_UnitSel            : LREAL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bBusy

BOOL

Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError

BOOL

Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId

MP_ERROR

Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE.

nOverrideControl_Read

E_MPBus_Override_6wayMPIV

Überschreiben Modus.

rSetpoint_Read

LREAL

Sollwert in % (0…100).

rRelativePos_Read

LREAL

Relative Position in % (0...100 %).

rAbsolutePos_Read

LREAL

Absolute Position in °.

rRelativeFlow_Read

LREAL

Relativer Durchfluss in % (0…100 %).

bErrorStateFlowSensorErr

BOOL

Durchfluss Sensor hat einen Fehler.

bErrorStateActuator_can_not_move

BOOL

Antrieb kann sich nicht bewegen.

st_StateEV

St_StateEV

Nur Geräte ab 27.03.2014.

rAbsoluteFlow_UnitSel

LREAL

Absoluter Durchfluss in UnitSel (0...4294967295).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4022.14

Tc2_MPBus ab 3.4.8.0