NI1000_LuS_TO_INT: INT
 
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 L&S eine Temperatur.
Schließen Sie diese Funktion an iMP_Sensor_Analog an. Als Ausgabewert erhalten Sie eine INT Variable, die die Temperatur in einer Auflösung von 0.01°C ausgibt (Beispiel 20,5°C entspricht 2050).
Kleinster, gültiger Wert 872 Ohm entspricht -30°C. Wenn der Wert kleiner ist, wird 16#7FFD ausgegeben.
Größter, gültiger Wert 1586 Ohm entspricht 115°C. Wenn der Wert größer ist, wird 16#7FFE ausgegeben.
VAR_INPUT
MP_Value : WORD;MP_Value: Eingang für einen ohmschen NI1000 L&S Sensor
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung  | Einzubindende SPS-Bibliothek  | 
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14  | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0  |