MP_PTH

Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines PTH Sensors.
Über MP_Address wird vorgegeben mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird der Teilnehmer mit der Zeit TMPolling zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Sensor angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorID ausgelesen werden.
Wenn am Sensor ein Externer-Sensor angeschlossen ist, ist über iSensorTyp anzugeben, welcher Sensor dies ist. Wenn kein Sensor angeschlossen ist, so ist der Wert "0" einzutragen oder die Variable wird offen gelassen. Ein digitaler Sensor ist mit "3" zu parametrieren. Der Zustand des Sensors wird über die Variable iYSensor ausgegeben.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL := TRUE;
iSensorTyp : INT;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
iSensorTyp | INT | "0" oder offen - kein Sensor angeschlossen, "1" - analoger Sensor angeschlossen - Spannung Ausgabe in mV, "2" - Ausgabe eines Widerstandes in Ohm - 1,0 Ohm, "3" - Ausgabe eines Widerstandes in Ohm - 0,1 Ohm, "4" - digitaler Sensor. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
iDampness : INT;
iPressure : INT;
iTemperature : INT;
iYSensor : INT;
byPTH_Error : BYTE;;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
iDampness | INT | Relative Feuchte in 0,01 % |
iPressure | INT | Differenzdruck, Ausgabe in 0,1 Pa. |
iTemperature | INT | Temperatur in 0,01 °C |
iYSensor | INT | Y-Eingang, iSensorTyp = "1" - Spannung 0...10 V - Ausgabe in mV, iSensorTyp = "2" - Widerstand - Ausgabe in 1,0 Ohm, iSensorTyp = "3" – Widerstand - Ausgabe in 0,1 Ohm, iSensorTyp = "3" - digitaler Schalter 0 oder 1 |
byPTH_Error | BYTE | Sensor Fehler - 0 - kein Fehler. |
byPTH_Error | Beschreibung |
|---|---|
Bit 0 | Wartungsfehler |
Bit 1 | Störmeldung, Fühlerdefekt |
Bit 2 | - |
Bit 3 | - |
Bit 4 | Sensor (Temperatur/Feuchte) defekt |
Bit 5 | AD-Wandler (Druck) defekt |
Bit 6 | AD-Wandler (Y-Eingang) defekt |
Bit 7 | - |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4020.14 | Tc2_MPBus ab 3.3.5.0 |