MP_EnergyValveV4_Process

Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV..R2+.. mit Firmware 4.0.0 oder höher. Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
Eingänge
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
rSetpoint : LREAL;
nOverrideControl : E_MP_EV_V4_OverrideControl
nCommand : E_MP_EV_V4_Command;
nDataRead : WORD := 16#FFFF;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
MP_Address | USINT | MP-Bus-Adresse des Slaves. |
bStart | BOOL | Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird der Baustein mit der Zeit TMPolling zyklisch aktiv. |
strDataKL6771 | Datenstruktur, die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss. | |
TMpolling | TIME | Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s. Minimale Zeit 1 s. |
rSetpoint | LREAL | Sollwert in % (0...100). |
nOverrideControl | Überschreiben des Sollwerts mit definierten Werten. | |
nCommand | Befehl für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
nDataRead | WORD | 0xFFFF - Lese alle Daten |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
strMP_Serial_Number : MP_Serial_Number;
rSetpoint_Read : LREAL;
nOverrideControl_Read : E_MP_EV_V4_OverrideControl;
nCommand_Read : E_MP_EV_V4_Command;
rRelativePosition : LREAL;
rAbsolutePosition : LREAL;
nSensor1Value : DINT;
rSetpointAnalog : LREAL;
rRelativeVolumetricFlow : LREAL;
rAbsoluteVolumetricFlow : LREAL;
rGlycolConcentration : LREAL;
rTemperature1_Remote : LREAL;
rTemperature2_Integrated : LREAL;
rDeltaTemperature : LREAL;
rRelativePower : LREAL;
rAbsoluteCoolingPower : LREAL;
rAbsoluteHeatingPower : LREAL;
rTotalVolume : LREAL;
nCoolingEnergy : DINT;
nHeatingEnergy : DINT;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bBusy | BOOL | Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist. |
bError | BOOL | Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben. |
iErrorId | Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus. Gleichzeitig wird bError TRUE. | |
strMP_Serial_Number | Struktur für die Seriennummer. | |
rSetpoint_Read | LREAL | Sollwert in % (0…100). |
nOverrideControl_Read | Überschriebener Sollwert. | |
nCommand_Read | Befehl. | |
rRelativePosition | LREAL | Relative Position in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.0 = TRUE). |
rAbsolutePosition | LREAL | Absolute Position in ° (0...96). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.1 = TRUE). |
nSensor1Value | DINT | Sensor 1 Wert in mV/Ohm (0...65535). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.2 = TRUE). |
rSetpointAnalog | LREAL | Analoger Sollwert in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.3 = TRUE). |
rRelativeVolumetricFlow | LREAL | Relativer Volumenstrom in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.4 = TRUE). |
rAbsoluteVolumetricFlow | LREAL | Absoluter Volumenstrom in l/s (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.5 = TRUE). |
rGlycolConcentration | LREAL | Glykol Konzentration in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.6 = TRUE). |
rTemperature1_Remote | LREAL | Temperatur1 remote in °C (-20...12). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.7 = TRUE). |
rTemperature2_Integrated | LREAL | Temperature2 integriert in °C (-20...12). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.8 = TRUE). |
rDeltaTemperature | LREAL | Temperature Delta in K (0...14). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.9 = TRUE). |
rRelativePower | LREAL | Relative Leistung in % (0...100). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.10 = TRUE). |
rAbsoluteCoolingPower | LREAL | Absolute Kühlleistung in kW (0...21.5). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.11 = TRUE). |
rAbsoluteHeatingPower | LREAL | Absolute Heizleistung in kW (0...21.5). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.12 = TRUE). |
rTotalVolume | LREAL | Gesamtvolumen in m³ (0...214748.36). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.13 = TRUE). |
nCoolingEnergy | DINT | Kühlenergie in kWh (0...21474836). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.14 = TRUE). |
nHeatingEnergy | DINT | Heizenergie in kWh (0...21474836). Ein Wert von -1 bedeutet, dass die Daten deaktiviert sind (siehe VAR_INPUT nDataRead.15 = TRUE). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Einzubindende SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.26 | Tc2_MPBus ab 3.4.14.0 |