ST_MP_EV_V4_2_MalfunctionServiceInfo

Störungs- und Serviceinformationen.

TYPE ST_MP_EV_V4_2_MalfunctionServiceInfo :
STRUCT
  bNoCommunicationToActuator              : BOOL;
  bGearDisengaged                         : BOOL;
  bActuatorCannotMove                     : BOOL;
  bReverseFlow                            : BOOL;
  bFlowSetpointNotReached                 : BOOL;
  bFlowWithClosedValve                    : BOOL;
  bActualExccdsFlowNominal                : BOOL;
  bFlowMeasurementError                   : BOOL;
  bRemoteTempError                        : BOOL;
  bFlowbodyTempError                      : BOOL;
  bCommToSensorInterrupted                : BOOL;
  bFreezeWarning                          : BOOL;
  bGlycolDetected                         : BOOL;
  bPowerSetpointNotReached                : BOOL;
  bDeviceEndOfLiveReached                 : BOOL;
  bBusWatchdogTriggered                   : BOOL;
  bNoDifferentialPressureDetected         : BOOL;
  bDifferentialPressureSetpointNotReached : BOOL;
  bMinimumPositionApplied                 : BOOL;
END_STRUCT
END_TYPE

bNoCommunicationToActuator: Keine Kommunikation zum Aktor.

bGearDisengaged: Getriebe ausgekuppelt.

bActuatorCannotMove: Aktor kann sich nicht bewegen.

bReverseFlow: Umgekehrter Durchfluss.

bFlowSetpointNotReached: Sollwert für Durchfluss nicht erreicht.

bFlowWithClosedValve: Durchfluss mit geschlossenem Ventil.

bActualExccdsFlowNominal: Überschreitung Durchfluss Nominal.

bFlowMeasurementError: Fehler bei der Durchflussmessung.

bRemoteTempError: Fehler bei Remote-Temperatur.

bFlowbodyTempError: Fehler bei Temperatur vom Strömungskörper.

bCommToSensorInterrupted: Kommunikation zum Sensor ist unterbrochen.

bFreezeWarning: Frostwarnung.

bGlycolDetected: Glykol erkannt.

bPowerSetpointNotReached: Sollwert für Leistung nicht erreicht.

bDeviceEndOfLiveReached: Gerät hat Ende des Lebenszyklus erreicht.

bBusWatchdogTriggered: Watchdog vom Bus hat ausgelöst.

bNoDifferentialPressureDetected: Keinen Differenzdruck erkannt.

bDifferentialPressureSetpointNotReached: Sollwert für Differenzdruck nicht erreicht.

bMinimumPositionApplied: Minimale Position angewandt.

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Einzubindende SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.66

Tc2_MPBus ab 3.7.1.0