Geräte
Alle zertifizierten DALI-2-Geräte werden auf der Homepage der DALI-Alliance (https://www.dali-alliance.org/products) in einer Produktdatenbank aufgelistet.
Jedes zertifizierte DALI-2-Gerät besitzt eine eindeutige GTIN (Global Trade Item Number). Diese GTIN kann über die Speicherbank 0 innerhalb der Adressen 16#03 bis 16#08 mit Hilfe der Funktionsbausteine FB_DALI102ReadMemoryBank und FB_DALI103ReadMemoryBank ausgelesen werden. Des Weiteren ist die Speicherbank auch mit dem DALI PLC Commissioning Tool (siehe DALI PLC Commissioning Tool) und der KS2000 (siehe Inbetriebnahme KL6821) auslesbar.
Im Folgenden werden die Geräte aufgelistet, die durch einen Funktionsbaustein in der Bibliothek unterstützt werden:
B.E.G.
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
Indoor 180-BMS DALI-2 | 4007529935406 | |
LC-Mini 120-BMS DALI-2 | 4007529935413 | |
PD11-BMS-FLAT DALI-2 | 4007529935420 | |
PD2N-BMS-FC DALI-2 | 4007529935437 | |
PD2N-BMS-FM DALI-2 | 4007529935444 | |
PD4N-BMS DALI-2 | 4007529935468 | |
PD4-BMS-GH-SM DALI-2 | 4007529935451 | |
PICO-BMS DALI-2 | 4007529935475 |
Esylux
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 | 4015120432101 | |
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE WH | 4015120432118 | |
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF SDUE BK | 4015120432125 | |
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE WH | 4015120432132 | |
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL SF EDUE BK | 4015120432149 | |
PD 180/16 BASIC BMS DALI-2 FEL NUP NAP NCO IP55 WH | 4015120432156 | |
PD-C 360/8 BMS DALI-2 | 4015120428203 | |
PD-C 360/24 BMS DALI-2 | 4015120428210 | |
PD-C 360/32 BMS DALI-2 | 4015120424885 | |
PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 | 4015120423048 | |
PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 | 4015120423031 | |
PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 | 4015120423024 | |
PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 | 4015120423055 |
Glamox
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
LMS E2D DALI-2 6 x Input Module | 5903531583767 | |
LMS DALI-2 PB8 SWITCH PANEL | 7020940423762 |
Helvar
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
142WD2 2-Button Module white | 5030797801424 | |
137WD2 4-Button Module white | 5030797821378 | |
137BD2 4-Button Module black | 5030797811379 | |
144WD2 4-Button Module White | 5030797801448 | |
134WD2 5-Button Module white | 5030797821347 | |
134BD2 5-Button Module black | 5030797811348 | |
146WD2 6-Button Module white | 5030797801462 | |
135WD2 7-Button Module white | 5030797821354 | |
135BD2 7-Button Module black | 5030797811355 | |
136WD2 8-Button Module white | 5030797821361 | |
136BD2 8-Button Module black | 5030797811362 | |
148WD2 8-Button Module white | 5030797801486 | |
325D2 Multisensor High Bay DALI-2 R60 | 5030797803251 |
Loytec
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
LDALI-BM2 | 4710901730512 | |
LDALI-MS4-BT | 4710901730741 | |
LDALI-MS2-BT | 4710901730734 | |
LDALI-MS2 | 4710901730505 |
Lunatone
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
DALI-2 CS Integration | 9010342013546 | |
DALI-2 CS Integration THP | 9010342013546 | |
DALI-2 CS Integration THP-AQ | 9010342013546 | |
DALI-2 MC | 9010342012730 | |
DALI-2 MC4L | 9010342012754 | |
DALI-2 Cross Switch | 9010342010224 |
Niko
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
P46LR for surface mounting | 5413736374195 | |
P46LR for SnapFit flush mounting | 5413736374164 | |
P46LR for flush-mounting box | 5413736374140 | |
P46MR for surface mounting | 5413736374393 | |
P46MR for SnapFit flush mounting | 5413736374362 | |
P46MR for flush-mounting box | 5413736374348 |
Osram
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
DALI COUPLER E G2 | 4062172072212 | |
DALI COUPLER HF G2 | 4062172072199 | |
DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | 4062172072137 | |
DALI COUPLER MULTI3 G2 | 4062172072113 | |
DALI COUPLER PB G2 | 4062172087575 | |
LS/PD CI G2 | 4062172072069 | |
LS/PD LI G2 | 4062172072069 | |
LS/PD LI UF G2 | 4062172072045 |
Siteco
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
Connect 31 |
|
Smart Device
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
SD360-8 Basic | 5700002215727 |
Steinel
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
Dual HF | 4007841057459 | |
Dual Tech US | 4007841057473 | |
Dual US | 4007841057466 | |
IR Quattro HD | 4007841057497 | |
Single US | 4007841057503 | |
US 360 | 4007841057534 | |
Dual Light Sensor AP | 4007841066291 | |
Dual Light Sensor AP square shape | 4007841057411 | |
Dual Light Sensor AP round shape | 4007841057428 | |
Dual Light Sensor UP | 4007841066369 | |
Dual Light Sensor UP square shape | 4007841057435 | |
Dual Light Sensor UP round shape | 4007841057442 | |
Hallway IPD UP | 4007841064532 | |
Hallway IPD AP | 4007841064549 | |
Hallway IPD ECO UP | 4007841079048 | |
Hallway IPD ECO AP | 4007841079031 | |
HF 3360 AP | 4007841066284 | |
HF 3360 AP square shape | 4007841057312 | |
HF 3360 AP round shape | 4007841057329 | |
HF 3360 UP | 4007841066352 | |
HF 3360 UP square shape | 4007841057336 | |
HF 3360 UP round shape | 4007841057343 | |
HF 360 | 4007841057480 | |
HF 360 II IPD UP | 4007841064280 | |
HF 360 II IPD AP | 4007841064297 | |
HF 360 II IPD ECO UP | 4007841067465 | |
HF 360 II IPD ECO AP | 4007841067458 | |
IR Micro | 4007841057732 | |
IR Quattro Micro | 4007841053871 | |
IR Quattro Slim XS | 4007841065034 | |
IR Quattro Slim XS square shape | 4007841057510 | |
IR Quattro Slim XS round shape | 4007841057527 | |
IS 345 AP | 4007841066253 | |
IS 345 AP square shape | 4007841057275 | |
IS 345 AP round shape | 4007841057299 | |
IS 345 UP | 4007841066321 | |
IS 345 UP square shape | 4007841057282 | |
IS 345 UP round shape | 4007841057305 | |
IS 345 MX AP | 4007841066260 | |
IS 345 MX AP square shape | 4007841057398 | |
IS 345 MX UP | 4007841066338 | |
IS 3180 AP | 4007841066277 | |
IS 3180 AP square shape | 4007841057350 | |
IS 3180 UP | 4007841066345 | |
IS 3180 UP square shape | 4007841057367 | |
IS 3360 AP | 4007841066239 | |
IS 3360 AP square shape | 4007841057237 | |
IS 3360 AP round shape | 4007841057251 | |
IS 3360 UP | 4007841066307 | |
IS 3360 UP square shape | 4007841057244 | |
IS 3360 UP round shape | 4007841057268 | |
IS 3360 MX AP | 4007841066246 | |
IS 3360 MX AP square shape | 4007841057374 | |
IS 3360 MX UP | 4007841066314 | |
IS 3360 MX UP square shape | 4007841057381 |
Sunricher
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
Push Button Coupler | 6971542121819 |
Theben
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
PlanoSpot 360 | 4003468200360 | |
thePassa P360 | 4003468200353 | |
theRonda P360 | 4003468200353 | |
theRonda S360 | 4003468200384 | |
TA 4 S DALI-2 | 4003468491584 |
Tridonic
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
MSensor G3 SRC 30 PIR 5DPI | 9006210666693 | |
MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI BK | 9006210672540 | |
MSensor G3 SFI 30 PIR 5DPI WH | 9006210672502 | |
MSensor G3 SFI 30 PIR 16DPI WH | 9006210656205 | |
MSensor G3 SFI 30 PIR 10DPI WH | 9006210648149 | |
DALI XC G3 CWM 30 DA2 | 9006210708881 | |
PCell SSI 31 PC DA2 SA | 9006210734873 |
Zencontrol
Bezeichnung | Bausteinname | GTIN |
|---|---|---|
PIR | 9336462199091 | |
Scenepanel Switch | 6971103530319 | |
Switch 1 Button | 9336462191897 |
Alternativ zu den Gerätebausteinen, können einzelne Instanzen von DALI-Steuergeräten über die allgemeinen Bausteine angesprochen werden. Jeder der allgemeinen Bausteine bezieht sich auf einen spezifischen Teil der IEC 62386.
IEC 62386-XXX | Funktion | Bausteinname |
|---|---|---|
103 | Allgemeine Eigenschaften der Steuergeräte (Control devices) | |
301 | Taster | |
302 | Absolutwertgeber | |
303 | Präsenzmelder | |
304 | Helligkeitssensor |
Weitere Bausteine zur Vereinfachung der Anwendung von Gerätebausteinen
Bausteinname | Funktion |
|---|---|
Ermittelt aus den Ereignissen eines Tasters, den statischen Zustand. |