FB_DALI_Tridonic_XC_G3_CWM30

Der Funktionsbaustein repräsentiert die DALI-Tasterschnittstelle DALI XC G3 CWM 30 DA2 der Firma Tridonic.
Über das Gerät können bis zu vier Taster (Instanzen 0 bis 3) direkt angebunden werden.
Hinweise zu den genauen Funktionen der einzelnen Instanzen entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.
Nähere Informationen zu dem unterstützten Instanztyp finden Sie hier:
Part 301 (Taster) - Einleitung
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
Über die Eingangsvariablen bQueryInputValueN kann das Auslesen der entsprechenden Instanz unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
Durch die Eigenschaften bEnablePushButtonN ist es möglich, einzelne Instanzen zu sperren.
![]() | Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken. |
![]() | Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bInitialize : BOOL := FALSE;
nShortAddress : BYTE := 0;
nOptions : DWORD := 0;
bQueryInputValue1 : BOOL := FALSE;
bQueryInputValue2 : BOOL := FALSE;
bQueryInputValue3 : BOOL := FALSE;
bQueryInputValue4 : BOOL := FALSE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bInitialize | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet. |
nShortAddress | BYTE | Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes. |
nOptions | DWORD | Reserviert für zukünftige Erweiterungen. |
bQueryInputValueN | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Zustand des entsprechenden Tasters unmittelbar abgefragt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bInitializing : BOOL;
bReadingInputValue1 : BOOL;
bReadingInputValue2 : BOOL;
bReadingInputValue3 : BOOL;
bReadingInputValue4 : BOOL;
nPushButton1Event : WORD;
nPushButton2Event : WORD;
nPushButton3Event : WORD;
nPushButton4Event : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). |
bInitializing | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. |
bReadingInputValueN | BOOL | Die Ausgänge werden gesetzt, sobald das manuelle Lesen des entsprechenden Eingangs ausgelöst wurde. |
nPushButtonNEvent | WORD | Die Ausgänge geben die Ereignisse für den entsprechenden Taster über je ein Bit für einen Zyklus aus. |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Taster losgelassen. |
1 | Taster gedrückt. |
2 | Kurzer Tastendruck. |
3 | Doppelter Tastendruck. |
4 | Start langer Tastendruck. |
5 | Wiederholung langer Tastendruck. |
6 | Stopp langer Tastendruck. |
7 | Taster wieder frei, war zuvor blockiert. |
8 | Taster blockiert. |
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_DALI_ToPushButtonState kann der Zustand eines Tasters in eine BOOL-Variable umgewandelt werden.
Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Die Eigenschaften von Instanzen des gleichen Typs sind in der Tabelle nur einmal aufgeführt und am Ende mit N gekennzeichnet.
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
bEnablePushButtonN | BOOL | Get, Set | TRUE | Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryPushButtonN weiterhin abgefragt werden. |
nEventFilterPushButtonN | BYTE | Get, Set | 2#1000_0011 | Einstellung des Ereignis-Filters. |
eEventPriorityPushButtonN | E_DALIEventPriority | Get, Set | Middle | Einstellung der Ereignis-Priorität. |
nDoubleTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 0 ms | Zeit (0, tDoubleMin…2000 ms) zur Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem doppelten Tastendruck. |
nRepeatTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 160 ms | Intervall (100…2000 ms) von Wiederholungsereignissen bei einem langen Tastendruck. |
nShortTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 500 ms | Zeit (tShortMin…5100 ms) zur Unterscheidung zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck. tShortMin ist ein herstellerspezifischer Wert. |
nStuckTimerPushButtonN | USINT | Get, Set | 20 s | Zeit (5…255 s) nach deren Ablauf der Taster keinen langen Tastendruck mehr repräsentiert. Der Taster klemmt. |
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.12 | Tc3_DALI ab v3.5.0.0 |