FB_DALI304LightSensor

FB_DALI304LightSensor 1:

Der Funktionsbaustein dient der Konfiguration und dem Betrieb einer Instanz eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 304 (Helligkeitssensor) unterstützt.

Nähere Information zu dem unterstützten Instanztypen finden Sie hier:

Part 304 (Helligkeitssensor) - Einleitung

Bei Bedarf kann der Ausgabewert auch unmittelbar über die Variable bQueryInputValue abgefragt werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.

Je nach vorgegebener Auflösung nResolution (applikations- und herstellerspezifisch), wird die Ausgangsvariable nBrightnessLevel beschrieben.

Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.

Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.

FB_DALI304LightSensor 2:

Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken.

FB_DALI304LightSensor 3:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI304LightSensor 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bInitialize                 : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress               : BYTE  := 0;
  nInstanceNumber             : BYTE  := 0;
  nResolution                 : BYTE  := 10;
  bQueryInputValue            : BOOL  := FALSE;
  bGetInputNotifications      : BOOL  := TRUE;
  nOptions                    : DWORD := 0;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bInitialize

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.

nShortAddress

BYTE

Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.

nInstanceNumber

BYTE

Nummer der anzusprechenden Instanz (0…31) das DALI-Steuergerätes.

nResolution

BYTE

Herstellerspezifische Auflösung (1...64) des Eingangswerts. Der Wert gibt die Anzahl der Bits an, mit der der Eingangswert skaliert wird.

bQueryInputValue

BOOL

Unmittelbare Abfrage des Messwertes. Eine Abfrage ist auch dann möglich, wenn die Instanz über die Eigenschaft bEnableInstance gesperrt ist.

bGetInputNotifications

BOOL

Durch ein TRUE an diesem Eingang werden die empfangenen Input Notification Events am Ausgang ausgegeben.

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

FB_DALI304LightSensor 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                     : BOOL;
  ipResultMessage            : I_TcMessage;
  bInitializing              : BOOL;
  bReadingOccupancy          : BOOL;
  bReadingBrightness         : BOOL;
  bOccupied                  : BOOL;
  nBrightnessLevel           : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).

bInitializing

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

bReadingInputValue

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald das manuelle Auslesen des Messwertes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet sind.

nBrightnessLevel

UINT

Gemessener Helligkeitswert des Helligkeitssensors.

FB_DALI304LightSensor 6:

Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden.

FB_DALI304LightSensor 7: Eigenschaften

Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

bEnableInstance

BOOL

Get, Set

TRUE

Die Instanz kann am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden. Wenn diese Eigenschaft FALSE ist, dann ist das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryInputValue weiterhin abgefragt werden.

eEventPriority

E_DALIEventPriority

Get, Set

MiddleLow

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDeadtimeTimer

UINT

Get, Set

1500 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.

nHysteresis

USINT

Get, Set

5 %

Wert (0…25 %) zur Errechnung eines Hysterese Werts, um häufige und störende Änderungen bei der Messung der Beleuchtungsstärke zu verhindern.

nHysteresisMin

USINT

Get, Set

10

Da bei geringer Beleuchtungsstärke die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255. Der Wert ist abhängig von der Auflösung.

nReportTimer

USINT

Get, Set

30 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Helligkeitssensors wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0