Inbetriebnahme KL6821
In der KS2000 stehen Dialoge für die Inbetriebnahme und Diagnose von DALI-Geräten an der KL6821 zur Verfügung.
Die Dialoge bieten nicht nur Funktionen zum Adressieren von DALI-Vorschaltgeräten und DALI-Steuergeräten, sondern auch für das Schreiben und Lesen der Parameter. Die Suchfunktion erkennt selbstständig die Typen der DALI-Geräte und zeigt diese in einer Baumstruktur an.

Sämtliche Parameter der KL6821 sind außerdem über die KS2000 einstellbar. Somit lassen sich z.B. die DALI-Befehle definieren, die bei Betätigung der digitalen Eingänge an der KL6821 versendet werden.

Übersicht der wichtigsten Funktionen in der KS2000 für die KL6821:
- Suchen von DALI-Geräten
 - Adressierung der DALI-Geräte, inklusiv Anpassen der Kurzadressen
 - Szenen- und Gruppenzuordnung der DALI-Vorschaltgeräte
 - Konfiguration der DALI-Vorschaltgeräte inklusiv der Parameter für die verschiedenen Gerätetypen
 - Konfiguration der DALI-Vorschaltgeräte inklusiv der Parameter für die verschiedenen Sensortypen
 - Schreiben-/Lesen der Speicherbänke
 - Definition der DALI-Befehle für DI1 und DI2 (getrennt für steigende und fallende Flanke)
 - Definition des DALI-Befehls für den K-Bus Watchdog (Ausfall K-Bus)
 - Ein-/Ausschalten des internen DALI-Netzteils
 - Ein-/Ausschalten der Sperrung des Prozessabbildes für die SPS, sobald durch das Betätigen eines digitalen Eingangs an der KL6821 ein DALI-Befehl gesendet wird.