FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 1:

Der Funktionsbaustein repräsentiert den DALI-Sensor Hallway IPD ECO der Firma Steinel.

Dieser gibt den gemessenen Helligkeitswert (Instanz 0) und drei Präsenzmeldungen (Instanzen 1 bis 3) aus.

Nähere Information zu den unterstützten Instanztypen finden Sie hier:

Part 303 (Präsenzmelder) - Einleitung

Part 304 (Helligkeitssensoren) - Einleitung

Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.

Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.

Der DALI-Sensor enthält drei Präsenzmelder. Ein Präsenzmelder (Instanz 2) ist ausgerichtet in Richtung „S“, des STEINEL-Schriftzugs auf dem Gerät, während der zweite Präsenzmelder (Instanz 3) in Richtung „L“ ausgerichtet ist. Der dritte Präsenzmelder (Instanz 1) kombiniert beide Sensoren zu einer einzigen Instanz.

Es sollten niemals alle drei Instanzen gleichzeitig aktiviert werden, da hierdurch der DALI-Bus unnötig belastet wird. Entweder sind die beiden Instanzen für die Richtung „S“ und „L“ aktiv oder die kombinierte Instanz (Standardeinstellung). Somit sollten entweder die Eigenschaften nXyzDirectionS / nXyzDirectionL gesetzt werden oder die Eigenschaften nXyzCombined, aber nicht alle gleichzeitig. Das Setzen der Eigenschaften nXyzCombined überschreibt die Werte von nXyzDirectionS / nXyzDirectionL.

Über die Eingangsvariablen bQueryBrightness, bQueryOccupancyCombined, bQueryOccupancyDirectionS und bQueryOccupancyDirectionL kann das Auslesen unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 2:

Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung aus-wirken.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 3:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bInitialize                         : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress                       : BYTE  := 0;
  nOptions                            : DWORD := 0;
  bQueryOccupancyCombined             : BOOL := FALSE;
  bQueryOccupancyDirectionS           : BOOL := FALSE;
  bQueryOccupancyDirectionL           : BOOL := FALSE;
  bQueryBrightness                    : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyCombined   : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyDirectionS : BOOL := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyDirectionL : BOOL := FALSE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bInitialize

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.

nShortAddress

BYTE

Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

bQueryOccupancyCombined

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des kombinierten Präsenzmelders unmittelbar abgefragt.

bQueryOccupancyDirectionS

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des Präsenzmelders für die Richtung „S“ unmittelbar abgefragt.

bQueryOccupancyDirectionL

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Wert des Präsenzmelders für die Richtung „L“ unmittelbar abgefragt.

bQueryBrightness

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Helligkeit unmittelbar abgefragt.

bCancelHoldTimerOccupancyCombined

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer für den kombinierten Präsenzmelders vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedCombined zurückgesetzt.

bCancelHoldTimerOccupancyDirectionS

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer des Präsenzmelders für die Richtung „S“ vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedDirectionS zurückgesetzt.

bCancelHoldTimerOccupancyDirectionL

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer des Präsenzmelders für die Richtung „L“ vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupiedDirectionL zurückgesetzt.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                       : BOOL;
  ipResultMessage              : I_TcMessage;
  bInitializing                : BOOL;
  bReadingOccupancyCombined    : BOOL;
  bReadingOccupancyDirectionS  : BOOL;
  bReadingOccupancyDirectionL  : BOOL;
  bReadingBrightness           : BOOL;
  bOccupiedCombined            : BOOL;
  bOccupiedDirectionS          : BOOL;
  bOccupiedDirectionL          : BOOL;
  nBrightnessLevel             : UINT;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).

bInitializing

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

bReadingOccupancyCombined

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des kombinierten Bewegungsmelders vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bReadingOccupancyDirectionS

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders für die Richtung „S“ vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bReadingOccupancyDirectionL

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders für die Richtung „L“ vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bReadingBrightness

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Helligkeitssensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bReadingTemperature

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Temperatursensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bOccupiedDirectionS

BOOL

Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders für die Richtung „S“ erkannt.

bOccupiedDirectionL

BOOL

Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders für die Richtung „L“ erkannt.

nBrightnessLevel

UINT

Gemessener Helligkeitswert des Helligkeitssensors.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 6:

Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden.

FB_DALI_Steinel_Hallway_IPD_ECO 7: Eigenschaften

Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

bEnableBrightness

BOOL

Get, Set

TRUE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Helligkeitsmessung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryBrightness weiterhin abgefragt werden.

bEnableOccupancyCombined

BOOL

Get, Set

TRUE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für den kombinierten Präsenzmelder frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyCombined weiterhin abgefragt werden.

bEnableOccupancyDirectionS

BOOL

Get, Set

FALSE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für die Bewegungserkennung in Richtung „S“ frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyDirectionS weiterhin abgefragt werden.

bEnableOccupancyDirectionL

BOOL

Get, Set

FALSE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz für die Bewegungserkennung in Richtung „L“ frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyDirectionL weiterhin abgefragt werden.

eEventPriorityBrightness

E_DALIEventPriority

Get, Set

MiddleLow

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nReportTimerBrightness

USINT

Get, Set

30 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des

Helligkeitssensors wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nDeadtimeTimerBrightness

UINT

Get, Set

1500 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neugestartet, nachdem ein Ereignis gesendet wurde.

nHysteresisBrightness

USINT

Get, Set

20 %

Wert (0…25 %) zur Errechnung eines Hysterese Werts, um häufige und störende Änderungen bei der Messung der Helligkeit zu verhindern.

nHysteresisMinBrightness

USINT

Get, Set

10

Da bei geringer Helligkeit die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255.

eEventPriorityOccupancyCombined

E_DALIEventPriority

Get, Set

Middle

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDeadtimeTimerOccupancyCombined

UINT

Get, Set

100 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.

nDetectionRangeOccupancyCombined

UINT

Get, Set

100 %

Einstellung des Erfassungsbereichs des Präsenzmelders von 0 % (kleiner Erfassungsbereich) bis 100 % (großer Erfassungsbereich).
Durch das Setzen dieser Eigenschaft werden nDetectionRangeOccupancyDirectionS und nDetectionRangeOccupancyDirectionL überschrieben.

nHoldTimerOccupancyCombined

UINT

Get, Set

900 s

Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde.

nReportTimerOccupancyCombined

USINT

Get, Set

20 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nSensitivityOccupancyCombined

USINT

Get, Set

100 %

Einstellung der Empfindlichkeit des Präsenzmelders von 0 % (niedrige Empfindlichkeit) bis 100 % (hohe Empfindlichkeit).
Durch das Setzen dieser Eigenschaft werden nSensitivityOccupancyDirectionS und nSensitivityOccupancyDirectionL überschrieben.

eEventPriorityOccupancyDirectionS

E_DALIEventPriority

Get, Set

Middle

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDeadtimeTimerOccupancyDirectionS

UINT

Get, Set

100 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.

nDetectionRangeOccupancyDirectionS

UINT

Get, Set

100 %

Einstellung des Erfassungsbereichs des Präsenzmelders von 0 % (kleiner Erfassungsbereich) bis 100 % (großer Erfassungsbereich).

nHoldTimerOccupancyDirectionS

UINT

Get, Set

900 s

Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde.

nReportTimerOccupancyDirectionS

USINT

Get, Set

20 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nSensitivityOccupancyDirectionS

USINT

Get, Set

100 %

Einstellung der Empfindlichkeit des Präsenzmelders von 0 % (niedrige Empfindlichkeit) bis 100 % (hohe Empfindlichkeit).

eEventPriorityOccupancyDirectionL

E_DALIEventPriority

Get, Set

Middle

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDeadtimeTimerOccupancyDirectionL

UINT

Get, Set

100 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.

nDetectionRangeOccupancyDirectionL

UINT

Get, Set

100 %

Einstellung des Erfassungsbereichs des Präsenzmelders von 0 % (kleiner Erfassungsbereich) bis 100 % (großer Erfassungsbereich).

nHoldTimerOccupancyDirectionL

UINT

Get, Set

900 s

Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde.

nReportTimerOccupancyDirectionL

USINT

Get, Set

20 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nSensitivityOccupancyDirectionL

USINT

Get, Set

100 %

Einstellung der Empfindlichkeit des Präsenzmelders von 0 % (niedrige Empfindlichkeit) bis 100 % (hohe Empfindlichkeit).

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.25

Tc3_DALI ab v3.10.5.0