DALI PLC Commissioning Tool
Das SPS-Projekt DALI PLC Commissioning Tool bietet dem Nutzer die Möglichkeit, mit Hilfe des TwinCAT PLC HMI, DALI-Teilnehmer und bis zu 36 KL6811/KL6821/EL6821 zu konfigurieren (siehe Tc3_DALI_PLC_Commissioning_Tool_V3.9.0.0.zip).
![]()  | Das TwinCAT-Projekt steht als *.zip-Datei zum Download zur Verfügung. Diese muss zuerst lokal entpackt werden, damit das Archiv (*.tnzip-Datei) zum Import in das TwinCAT-Projekt zur Verfügung steht.  | 
Dieses Projekt kann applikationsspezifisch erweitert oder nur zu Konfigurationszwecken eingesetzt werden. Es unterstützt über die globale Variable nMaxNumberOfDALI_Lines zunächst 36 KL6811/KL6821/EL6821, kann aber vom Anwender reduziert oder um weitere Linien ergänzt werden.
Verknüpfung der Prozessdaten
Da für jede mögliche Klemme ein Array mit der Anzahl von nMaxNumberOfDALI_Lines angelegt wird, ist es wichtig bei der Hardwareverknüpfung darauf zu achten, dass die Abbildung der Klemmen im Datenarray mit der Hardwareanordnung der Klemmen übereinstimmt.

Anwendung
Die Grundeinstellung resultiert aus den Möglichkeiten des Bildschirms Choose Terminal Type.
Die Dialoge bieten nicht nur Funktionen zum Adressieren von DALI-Vorschaltgeräten und DALI-Steuergeräten, sondern auch für das Schreiben und Lesen der Parameter.
Über das Drop-Down-Menü wählt der Anwender zunächst aus, wie viele DALI-Klemmen im Projekt vorhanden sind und um welche Typen es sich handelt.
Für die Übersichtlichkeit im Projekt ist es hilfreich die globale Variable nMaxNumberOfDALI_Lines auf die tatsächliche Anzahl der im Projekt vorhandenen DALI-Linien zu redutieren.

In den weiteren Zeilen des Drop-Down-Menüs ist zu wählen, ob DALI-Vorschaltgeräte (Control Gears), oder DALI-Steuergeräte (Control Devices) parametriert werden sollen.


Die Adressierung der DALI-Geräte und die Abfrage der bereits vergebenen Adressen erfolgt unter dem Reiter Addressing, den es sowohl für DALI-Vorschaltgeräte als auch für DALI-Steuergeräte gibt.

Parameter sind nach ausgewählten Kurzadressen lesbar und, soweit möglich, beschreibbar.

Des Weiteren gibt es Dialoge zum
- Ausführen von DALI-Befehlen
 - Lesen von aktuellen Zuständen
 - Lesen und Konfigurieren von Gruppenzuordnungen
 - Lesen und Konfigurieren von Zuordnungen innerhalb von Szenen
 - Lesen und Schreiben der Konfiguration von DALI-Vorschaltgeräten:
 - Gerätetyp 1 (Notbeleuchtungsgeräte, Part 202) manuell auslesbar.
 - Gerätetyp 4 (Regelung der Versorgungsspannung von Glühlampen, Part 205) manuell auslesbar.
 - Gerätetyp 6 (LED Module, Part 207) manuell auslesbar.
 - Gerätetyp 7 (Schaltfunktionen, Part 208) manuell auslesbar.
 - Lesen und Schreiben der Konfiguration von DALI-Steuergeräten:
 - Instanztyp 0 (Generische Eingänge, Part 103) manuell auslesbar.
 - Instanztyp 1 (Taster, Part 301) manuell und ereignisgesteuert auslesbar.
 - Instanztyp 2 (Absolutwert, Part 302) manuell auslesbar.
 - Instanztyp 3 (Präsenzmelder, Part 303) manuell und ereignisgesteuert auslesbar.
 - Instanztyp 4 (Helligkeitssensor, Part 304) manuell auslesbar.
 
Hierfür steht je eine Seite zum Lesen und Schreiben der Konfiguration zur Verfügung.
- Anpassen der Fading Einstellungen
 - Auslesen und, falls vom Hersteller gewünscht, konfigurieren der Speicherbänke.
 - In der Speicherbank 1 bei den Control Gears (Part 102) ist die Erweiterung (Device Type 50) enthalten.
 - Der Device Type 51 (Energiebericht) steht über die Abfrage der Speicherbänke 202, 203, 204 zur Verfügung.
 - Der Device Type 52 (Diagnose und Wartung) steht über die Abfrage der Speicherbänke 205, 206, 207 zur Verfügung.
 - Konfigurieren der KL6821/EL6821 (Ein-, Ausschalten des Netzteils, Verhalten bei Ansprechen des K-Bus oder E-Bus Watchdogs, Verhalten bei steigender oder fallender Flanke an den beiden Digitaleingängen der Klemme, Freigabe des Prozessabbildes, nachdem die Eingänge betätigt wurden, Abschalten der Sperrung des Prozessabbildes bei der Verwendung der digitalen Eingänge der KL6821/EL6821).
 
Da die KL6811 nicht den DALI 2 Standard unterstützt, sind nicht verfügbare Dialoge folgendermaßen ausgeblendet.

Voraussetzungen
Erforderliche SPS-Bibliothek  | DALI PLC Commissioning Tool  | 
|---|---|
Tc3_DALI ab v3.22.0.0  | Tc3_DALI_PLC_Commissioning_Tool v3.9.0.0  |