FB_DALI102ReadMemoryBank

FB_DALI102ReadMemoryBank 1:

Es wird die angegebene Speicherbank des DALI-Vorschaltgerätes ausgelesen (siehe Speicherbänke). Die Speicherbank wird durch den Parameter nMemoryBank angegeben. Mit Hilfe der Parameter nSubRangeStart und nSubRangeEnd kann der zu lesende Bereich begrenzt werden.

FB_DALI102ReadMemoryBank 2:

Der Baustein verändert das DTR0 und das DTR1 aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte.

FB_DALI102ReadMemoryBank 3:

Während der Baustein aktiv ist (bBusy = TRUE), werden alle Bausteine blockiert, die ebenfalls schreibend auf die DTRs der angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte an der gleichen DALI-Linie zugreifen.

FB_DALI102ReadMemoryBank 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bStart            : BOOL;
  nAddress          : BYTE;
  eAddressType      : E_DALIAddressType := E_DALIAddressType.Short;
  eCommandPriority  : E_DALICommandPriority := E_DALICommandPriority.MiddleLow;
  nOptions          : DWORD;
  bCancel           : BOOL;
  nMemoryBank       : USINT;
  nSubRangeStart    : USINT(0..254) := 2;
  nSubRangeEnd      : USINT := 255;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bStart

BOOL

Über eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Ausführung der DALI-Befehle gestartet.

nAddress

BYTE

Adresse eines DALI-Vorschaltgerätes oder einer DALI-Gruppe.

eAddressType

E_DALIAddressType

Definiert, ob der Eingang nAddress eine Kurzadresse (0…63) oder eine Gruppenadresse (0…15) enthält. Der Eingang nAddress hat keine Bedeutung, wenn ein Sammelruf (Broadcast) oder ein Sammelruf an nicht adressierte Geräte (BroadcastUnaddr) ausgewählt wurde.

eCommandPriority

E_DALICommandPriority

Priorität (low, middle low, middle, middle high, high), mit der die DALI-Befehle versendet werden.

FB_DALI102ReadMemoryBank 5:

eCommandPriority hat bei der KL6811 keine Verwendung. Die Prioritäten für die DALI-Befehle werden von der KL6821 ab dem Firmwarestand BD unterstützt.

Name

Typ

Beschreibung

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

bCancel

BOOL

Eine steigende Flanke an diesem Eingang deaktiviert den Funktionsbaustein und bricht das Lesen der Variablen ab.

nMemoryBank

USINT

Angabe der Speicherbank für den Lesezugriff.

nSubRangeStart

USINT

Offset innerhalb der Speicherbank ab dem gelesen werden soll.

nSubRangeEnd

USINT

Offset innerhalb der Speicherbank bis zu dem gelesen werden soll.

nSubRangeEnd

Beschreibung

255

Der Offset 0 der Speicherbank bestimmt den Offset bis zu dem gelesen werden soll.

254

Der Offset 0 wird zu Beginn nicht ausgelesen. Es wird immer bis zum Offset 254 gelesen.

<= 253

nSubRangeEnd darf nicht größer sein als der Wert in Offset 0. Mit dieser Einstellung werden Teilbereiche der Speicherbank ausgelesen.

FB_DALI102ReadMemoryBank 6: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                  : BOOL;
  ipResultMessage         : I_TcMessage;
  bBusy                   : BOOL;
  nCurrentOffset          : USINT;
  nLastOffset             : USINT;
  aValues                 : ARRAY[0..254] OF USINT;
  aErrors                 : ARRAY[0..254] OF BOOL;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bBusy

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Ausführung der DALI-Befehle gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

Bei einigen Fehlern (z.B. fehlerhafte Parameter) wird bError unmittelbar nach der positiven Flanke an bStart gesetzt, ohne dass bBusy auf TRUE geht.

nCurrentOffset

USINT

An diesem Ausgang wird der aktuelle Offset, der gerade gelesen wird, ausgegeben.

nLastOffset

USINT

Letzter gültiger Offset der Speicherbank, der gelesen wurde.

aValues

ARRAY OF USINT

Array, welches die gelesenen Parameter der Speicherbank enthält.

aErrors

ARRAY OF BOOL

Array, welches die beim Lesen aufgetretenen Fehler der Parameter der Speicherbank enthält.

FB_DALI102ReadMemoryBank 7: Eigenschaften

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.10

Tc3_DALI ab v3.4.0.0