FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 1:

Der Funktionsbaustein repräsentiert den DALI-Sensor PlanoSpot 360 der Firma Theben.

Dieser gibt zwei Präsenzmeldungen (Instanzen 0 und 1), vier gemessene Helligkeitswerte (Instanzen 2 bis 5) und 8 Tastermeldungen (Instanzen 6 bis 13) aus.

Die Tasterinstanzen können über eine Infrarotfernbedienung des Herstellers verwendet werden.

Hinweise zu den genauen Funktionen der einzelnen Instanzen entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.

Nähere Informationen zu den unterstützten Instanztypen finden Sie hier:

Part 301 (Taster) - Einleitung

Part 303 (Präsenzmelder) – Einleitung

Part 304 (Helligkeitssensoren) – Einleitung

Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.

Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.

Über die Eingangsvariablen bQueryOccupancyStandard, bQueryOccupancyReduced, bQueryBrightnessIntegral, bQueryBrightnessInside, bQueryBrightnessCenter und bQueryBrightnessWindow kann das Auslesen unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 2:

Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 3:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 4: Eingänge

VAR_INPUT
  bInitialize                       : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress                     : BYTE  := 0;
  nOptions                          : DWORD := 0;
  bQueryOccupancyStandard           : BOOL  := FALSE;
  bQueryOccupancyReduced            : BOOL  := FALSE;
  bQueryBrightnessIntegral          : BOOL  := FALSE;
  bQueryBrightnessInside            : BOOL  := FALSE;
  bQueryBrightnessCenter            : BOOL  := FALSE;
  bQueryBrightnessWindow            : BOOL  := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyStandard : BOOL  := FALSE;
  bCancelHoldTimerOccupancyReduced  : BOOL  := FALSE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bInitialize

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.

nShortAddress

BYTE

Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

bQueryOccupancyN

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Präsenz unmittelbar abgefragt.

bQueryBrightnessN

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Helligkeit unmittelbar abgefragt.

bCancelHoldTimerOccupancyN

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupied zurückgesetzt.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 5: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                             : BOOL;
  ipResultMessage                    : I_TcMessage;
  bInitializing                      : BOOL;
  bReadingOccupancyStandard          : BOOL;
  bReadingOccupancyReduced           : BOOL;
  bReadingBrightnessIntegral         : BOOL;
  bReadingBrightnessInside           : BOOL;
  bReadingBrightnessCenter           : BOOL;
  bReadingBrightnessWindow           : BOOL;
  bOccupiedStandard                  : BOOL;
  bOccupiedReduced                   : BOOL;
  nBrightnessLevelIntegral           : UINT;
  nBrightnessLevelInside             : UINT;
  nBrightnessLevelCenter             : UINT;
  nBrightnessLevelWindow             : UINT;
  nPushButtonEvent1On                : WORD;
  nPushButtonEvent1Off               : WORD;
  nPushButtonEvent2On                : WORD;
  nPushButtonEvent2Off               : WORD;
  nPushButtonEvent3On                : WORD;
  nPushButtonEvent3Off               : WORD;
  nPushButtonEventScene1             : WORD;
  nPushButtonEventScene2             : WORD;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).

bInitializing

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

bReadingOccupancyN

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bReadingBrightnessN

BOOL

Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Helligkeitssensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden.

bOccupiedN

BOOL

Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders erkannt.

nBrightnessLevelN

UINT

Gemessener Helligkeitswert des Helligkeitssensors.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 6:

Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden.

Name

Typ

Beschreibung

nPushButtonEventN

WORD

Der Ausgang gibt die Ereignisse für den entsprechenden Taster über je ein Bit für einen Zyklus aus.

Bit

Beschreibung

0

Taster losgelassen.

1

Taster gedrückt.

2

Kurzer Tastendruck.

3

Doppelter Tastendruck.

4

Start langer Tastendruck.

5

Wiederholung langer Tastendruck.

6

Stopp langer Tastendruck.

7

Taster wieder frei, war zuvor blockiert.

8

Taster blockiert.

Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_DALI_ToPushButtonState kann der Zustand eines Tasters in eine BOOL-Variable umgewandelt werden.

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 7: Eigenschaften

Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.

Die Eigenschaften von Instanzen des gleichen Typs sind in der Tabelle nur einmal aufgeführt und am Endemit N gekennzeichnet.

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

bEnableBrightnessN

BOOL

Get, Set

TRUE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Helligkeitsmessung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryBrightnessN weiterhin abgefragt werden.

bEnableOccupancyN

BOOL

Get, Set

TRUE

Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Bewegungserkennung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyN weiterhin abgefragt werden.

bEnablePushButtonN

BOOL

Get, Set

FALSE

Tastereingang, der jeweils am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden kann. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist.

eEventPriorityBrightnessN

E_DALIEventPriority

Get, Set

MiddleLow

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nRoomCorrectionFactorN

USINT

Get, Set

30

Der Raum-Korrekturfaktor (5…200) gibt den Unterschied der Helligkeitsmessung an der Decke und dem Arbeitsplatz an. Er kann über ein Luxmeter mit der folgenden Formel berechnet werden:

FB_DALI_Theben_PlanoSpot_360 8:

Ebenfalls kann der Wert durch eine Fernbedienung und mit einer entsprechenden App ermittelt werden.

Der voreingestellte Wert von 0,3 (30) eignet sich für die meisten Anwendungen.

nReportTimerBrightnessN

USINT

Get, Set

30 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Helligkeitssensors wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nDeadtimeTimerBrightnessN

UINT

Get, Set

1500 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, nachdem ein Ereignis gesendet wurde.

nHysteresisBrightnessN

USINT

Get, Set

5 %

Wert (0…25 %) zur Errechnung eines Hysterese Werts, um häufige und störende Änderungen bei der Messung der Helligkeit zu verhindern.

nHysteresisMinBrightnessN

USINT

Get, Set

163

Da bei geringer Helligkeit die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255.

eEventPriorityOccupancyN

E_DALIEventPriority

Get, Set

Middle

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDeadtimeTimerOccupancyN

UINT

Get, Set

100 ms

Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird.

nHoldTimerOccupancyN

UINT

Get, Set

900 s

Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde.

nReportTimerOccupancyN

USINT

Get, Set

20 s

Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist.

nSensitivityOccupancy

USINT

Get, Set

3

Einstellung der Empfindlichkeit beider Präsenzmelderinstanzen von 0 (niedrige Empfindlichkeit) bis 5 (hohe Empfindlichkeit).

eEventPriorityPushButtonN

E_DALIEventPriority

Get, Set

Middle

Einstellung der Ereignis-Priorität.

nDoubleTimerPushButtonN

UINT

Get, Set

0 ms

Zeit [0, tDoubleMin…2000 ms] zur Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem doppelten Tastendruck.

nRepeatTimerPushButtonN

UINT

Get, Set

160 ms

Intervall (100…2000 ms) von Wiederholungsereignissen bei einem langen Tastendruck. Diese Eigenschaft gilt nicht für die Instanzen PushButtonScene1 und PushButtonScene2.

nShortTimerPushButtonN

UINT

Get, Set

500 ms

Zeit (tShortMin…5100 ms) zur Unterscheidung zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck.

nStuckTimerPushButtonN

USINT

Get, Set

20 s

Zeit (5…255 s) nach deren Ablauf der Taster keinen langen Tastendruck mehr repräsentiert. Der Taster klemmt. Diese Eigenschaft gilt nicht für die Instanzen PushButtonScene1 und PushButtonScene2.

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0