FB_DALI_Theben_theRonda_P360

Der Funktionsbaustein repräsentiert den DALI-Sensor theRonda P360 der Firma Theben.
Dieser gibt eine Präsenzmeldung (Instanz 0), vier gemessene Helligkeitswerte (Instanzen 1 bis 5) und 8 Tastermeldungen (Instanzen 5 bis 12) aus.
Die Tasterinstanzen können über eine Infrarotfernbedienung des Herstellers verwendet werden.
Hinweise zu den genauen Funktionen der einzelnen Instanzen entnehmen Sie bitte der Gerätedokumentation des Herstellers.
Nähere Informationen zu den unterstützten Instanztypen finden Sie hier:
Part 301 (Taster) - Einleitung
Part 303 (Präsenzmelder) – Einleitung
Part 304 (Helligkeitssensoren) – Einleitung
Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.
Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.
Über die Eingangsvariablen bQueryOccupancy, bQueryBrightnessIntegral, bQueryBrightnessInside, bQueryBrightnessCenter und bQueryBrightnessWindow kann das Auslesen unmittelbar ausgelöst werden, auch wenn die entsprechende Instanz nicht freigegeben ist.
![]() | Stellen Sie die Zeiten so ein, dass möglichst wenige Ereignisse versendet werden. Werden zu viele Ereignisse versendet, kann sich das negativ auf das Verhalten der Anwendung auswirken. |
![]() | Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden. |
Eingänge
VAR_INPUT
bInitialize : BOOL := FALSE;
nShortAddress : BYTE := 0;
nOptions : DWORD := 0;
bQueryOccupancy : BOOL := FALSE;
bQueryBrightnessIntegral : BOOL := FALSE;
bQueryBrightnessInside : BOOL := FALSE;
bQueryBrightnessCenter : BOOL := FALSE;
bQueryBrightnessWindow : BOOL := FALSE;
bCancelHoldTimerOccupancy : BOOL := FALSE;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bInitialize | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet. |
nShortAddress | BYTE | Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes. |
nOptions | DWORD | Reserviert für zukünftige Erweiterungen. |
bQueryOccupancy | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Präsenz unmittelbar abgefragt. |
bQueryBrightnessN | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird die Helligkeit unmittelbar abgefragt. |
bCancelHoldTimerOccupancy | BOOL | Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird der Hold Timer vorzeitig beendet und der Ausgang bOccupied zurückgesetzt. |
Ausgänge
VAR_OUTPUT
bError : BOOL;
ipResultMessage : I_TcMessage;
bInitializing : BOOL;
bReadingOccupancyStandard : BOOL;
bReadingOccupancyReduced : BOOL;
bReadingBrightnessIntegral : BOOL;
bReadingBrightnessInside : BOOL;
bReadingBrightnessCenter : BOOL;
bReadingBrightnessWindow : BOOL;
bOccupiedStandard : BOOL;
bOccupiedReduced : BOOL;
nBrightnessLevelIntegral : UINT;
nBrightnessLevelInside : UINT;
nBrightnessLevelCenter : UINT;
nBrightnessLevelWindow : UINT;
nPushButtonEvent1On : WORD;
nPushButtonEvent1Off : WORD;
nPushButtonEvent2On : WORD;
nPushButtonEvent2Off : WORD;
nPushButtonEvent3On : WORD;
nPushButtonEvent3Off : WORD;
nPushButtonEventScene1 : WORD;
nPushButtonEventScene2 : WORD;
END_VARName | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
bError | BOOL | Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. |
ipResultMessage | I_TcMessage | Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). |
bInitializing | BOOL | Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Steuergerätes gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden. |
bReadingOccupancyN | BOOL | Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Bewegungsmelders vom DALI-Steuergerät gelesen werden. |
bReadingBrightnessN | BOOL | Der Ausgang ist TRUE, solange Werte der Instanz des Helligkeitssensors vom DALI-Steuergerät gelesen werden. |
bOccupiedN | BOOL | Ist der Ausgang auf TRUE, so wurde Präsenz im Erfassungsbereich des Präsenzmelders erkannt. |
nBrightnessLevelN | UINT | Gemessener Helligkeitswert des Helligkeitssensors. |
![]() | Dieser Messwert muss mit den gemessenen Referenzwerten am Einsatzort des DALI-Steuergerätes abgeglichen werden. |
Name | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
nPushButtonEventN | WORD | Der Ausgang gibt die Ereignisse für den entsprechenden Taster über je ein Bit für einen Zyklus aus. |
Bit | Beschreibung |
|---|---|
0 | Taster losgelassen. |
1 | Taster gedrückt. |
2 | Kurzer Tastendruck. |
3 | Doppelter Tastendruck. |
4 | Start langer Tastendruck. |
5 | Wiederholung langer Tastendruck. |
6 | Stopp langer Tastendruck. |
7 | Taster wieder frei, war zuvor blockiert. |
8 | Taster blockiert. |
Mit Hilfe des Funktionsbausteins FB_DALI_ToPushButtonState kann der Zustand eines Tasters in eine BOOL-Variable umgewandelt werden.
Eigenschaften
Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.
Die Eigenschaften von Instanzen des gleichen Typs sind in der Tabelle nur einmal aufgeführt und am Endemit N gekennzeichnet.
Name | Typ | Zugriff | Initialwert | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
bEnableBrightnessN | BOOL | Get, Set | TRUE | Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Helligkeitsmessung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryBrightnessN weiterhin abgefragt werden. |
bEnableOccupancy | BOOL | Get, Set | TRUE | Ein TRUE an dieser Eigenschaft gibt die Instanz zur Bewegungserkennung frei. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. Der Istwert der Instanz kann jedoch über den Eingang bQueryOccupancyN weiterhin abgefragt werden. |
bEnablePushButtonN | BOOL | Get, Set | FALSE | Tastereingang, der jeweils am DALI-Steuergerät freigegeben oder gesperrt werden kann. Ein FALSE an dieser Eigenschaft bewirkt, dass das Versenden von Ereignissen aus dieser Instanz deaktiviert ist. |
eEventPriorityBrightnessN | E_DALIEventPriority | Get, Set | MiddleLow | Einstellung der Ereignis-Priorität. |
nRoomCorrectionFactorN | USINT | Get, Set | 30 | Der Raum-Korrekturfaktor (5…200) gibt den Unterschied der Helligkeitsmessung an der Decke und dem Arbeitsplatz an. Er kann über ein Luxmeter mit der folgenden Formel berechnet werden:
Ebenfalls kann der Wert durch eine Fernbedienung und mit einer entsprechenden App ermittelt werden. Der voreingestellte Wert von 0,3 (30) eignet sich für die meisten Anwendungen. |
nReportTimerBrightnessN | USINT | Get, Set | 30 s | Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Helligkeitssensors wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist. |
nDeadtimeTimerBrightnessN | UINT | Get, Set | 1500 ms | Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, nachdem ein Ereignis gesendet wurde.. |
nHysteresisBrightnessN | USINT | Get, Set | 5 % | Wert (0…25 %) zur Errechnung eines Hysterese Werts, um häufige und störende Änderungen bei der Messung der Helligkeit zu verhindern. |
nHysteresisMinBrightnessN | USINT | Get, Set | 163 | Da bei geringer Helligkeit die prozentuale Hysterese auch zu starken Schwankungen führen kann, kann über diese Eigenschaft eine minimale Hysterese vorgegeben werden. Bei der minimalen Hysterese handelt es sich um einen Absolutwert, mit einem Wertebereich von 0 bis 255. |
eEventPriorityOccupancy | E_DALIEventPriority | Get, Set | Middle | Einstellung der Ereignis-Priorität. |
nDeadtimeTimerOccupancy | UINT | Get, Set | 100 ms | Totzeit (0...12750 ms), um sicherzustellen, dass nicht zu viele Ereignisse hintereinander versendet werden. Ein Ereignis wird erst nach Ablauf des Deadtime-Timer gesendet. Der Deadtime-Timer wird jedes Mal neu gestartet, wenn ein Ereignis gesendet wird. |
nHoldTimerOccupancy | UINT | Get, Set | 900 s | Haltezeit (1...2538 s), in der die Präsenz weiter aktiv ist, nachdem keine Bewegung mehr vom Sensor erkannt wurde. |
nReportTimerOccupancy | USINT | Get, Set | 20 s | Zeit (0…255 s) nach der das anstehende Ereignis des Präsenzmelders wiederholt wird, wenn in der Zwischenzeit kein anderes Ereignis eingetreten ist. |
nSensitivityOccupancy | USINT | Get, Set | 3 | Einstellung der Empfindlichkeit beider Präsenzmelderinstanzen von 0 (niedrige Empfindlichkeit) bis 5 (hohe Empfindlichkeit). |
eEventPriorityPushButtonN | E_DALIEventPriority | Get, Set | Middle | Einstellung der Ereignis-Priorität. |
nDoubleTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 0 ms | Zeit (0, tDoubleMin…2000 ms) zur Unterscheidung zwischen einem einfachen und einem doppelten Tastendruck. |
nRepeatTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 160 ms | Intervall (100…2000 ms) von Wiederholungsereignissen bei einem langen Tastendruck. Diese Eigenschaft gilt nicht für die Instanzen PushButtonScene1 und PushButtonScene2. |
nShortTimerPushButtonN | UINT | Get, Set | 500 ms | Zeit (tShortMin…5100 ms) zur Unterscheidung zwischen einem langen und einem kurzen Tastendruck. tShortMin ist ein herstellerspezifischer Wert. |
nStuckTimerPushButtonN | USINT | Get, Set | 20 s | Zeit (5…255 s) nach deren Ablauf der Taster keinen langen Tastendruck mehr repräsentiert. Der Taster klemmt. Diese Eigenschaft gilt nicht für die Instanzen PushButtonScene1 und PushButtonScene2. |
ipDALICommunication | I_DALICommunication | Get, Set | NULL | Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein). |
Voraussetzungen
Entwicklungsumgebung | Erforderliche SPS-Bibliothek |
|---|---|
TwinCAT ab v3.1.4024.12 | Tc3_DALI ab v3.5.0.0 |