FB_DALI103ControlDevice

FB_DALI103ControlDevice 1:

Der Funktionsbaustein dient der Konfiguration und dem Betrieb eines DALI-Steuergerätes, welches den Part 103 (Steuergeräte) unterstützt.

Der Anwendungs-Controller kann aktiviert, die Betriebsart vorgegeben und das Ereignis Power Cycle Notification freigegeben werden.

Durch Änderung der unten aufgeführten Eigenschaften, können die bestehenden Parameter überschrieben werden. Alle Parameter werden durch eine positive Flanke an bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben und dort gespeichert.

Die Ausgänge mit den Ausgabewerten des DALI-Gerätes enthalten nur dann gültige Werte, wenn der Baustein fehlerfrei ausgeführt wurde (bError = FALSE). Ist der Ausgang bError = TRUE, so dürfen die Ausgänge mit den Ausgabewerten nicht ausgewertet werden.

FB_DALI103ControlDevice 2:

Bei Einsatz der KL6811 kann der Baustein nicht verwendet werden.

FB_DALI103ControlDevice 3: Eingänge

VAR_INPUT
  bInitialize                    : BOOL  := FALSE;
  nShortAddress                  : BYTE  := 0;
  bGetPowerCycleNotifications    : BOOL  := TRUE;
  nOptions                       : DWORD := 0;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bInitialize

BOOL

Durch eine positive Flanke an diesem Eingang wird das Konfigurieren des DALI-Steuergerätes gestartet. Während dieser Zeit werden keine DALI-Befehle bearbeitet.

nShortAddress

BYTE

Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes.

bGetPowerCycleNotifications

BOOL

Durch ein TRUE an diesem Eingang werden die empfangenen Power Cycle Notification am Ausgang ausgegeben.

nOptions

DWORD

Reserviert für zukünftige Erweiterungen.

FB_DALI103ControlDevice 4: Ausgänge

VAR_OUTPUT
  bError                               : BOOL;
  ipResultMessage                      : I_TcMessage;
  bInitializing                        : BOOL;
  bPowerCycleNotification              : BOOL;
  nPowerCycleNotificationShortAddress  : BYTE;
END_VAR

Name

Typ

Beschreibung

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden. Der Ausgang wird wieder auf FALSE gesetzt, sobald bBusy auf TRUE geht.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen). Der Interface-Pointer ist gültig, nachdem bBusy von TRUE auf FALSE gewechselt hat.

bInitializing

BOOL

Der Ausgang wird gesetzt, sobald die Initialisierung des DALI-Geräts gestartet wurde und bleibt so lange aktiv, bis alle DALI-Befehle abgearbeitet wurden.

bPowerCycleNotification

BOOL

Sobald ein Power Cycle Notification Event den gewünschten Filterkriterien entspricht, wird dieser Ausgang für ein SPS-Zyklus auf TRUE gesetzt.

nPowerCycleNotificationShortAddress

BYTE

Dieser Ausgang enthält die Kurzadresse (0…63) des DALI-Steuergerätes, welches das Power Cycle Notification Event versendet hat.

bError

BOOL

Der Ausgang wird auf TRUE geschaltet, wenn bei der Ausführung ein Fehler aufgetreten ist. Weitere Informationen zu dem Fehler können über die Variable ipResultMessage abgefragt werden.

ipResultMessage

I_TcMessage

Interface-Pointer (siehe Fehlerauswertung) mit dem detaillierte Informationen über die Abarbeitung des Bausteins abgefragt werden können (siehe Laufzeitmeldungen).

FB_DALI103ControlDevice 5: Eigenschaften

Alle Parameter, die per bInitialize in das DALI-Steuergerät geschrieben werden, sind als Eigenschaften vorhanden.

Name

Typ

Zugriff

Initialwert

Beschreibung

bEnableApplicationController

BOOL

Get, Set

FALSE

Wenn diese Eigenschaft TRUE ist, wird der Anwendungs-Controller (siehe applicationActive) aktiviert.

bEnablePowerCycleNotification

BOOL

Get, Set

FALSE

Durch ein TRUE an dieser Eigenschaft wird das Ereignis Power Cycle Notification freigegeben.

nOperatingMode

USINT

Get, Set

0

Vorgabe der Betriebsart (0…255) des DALI-Steuergerätes (siehe operatingMode).

ipDALICommunication

I_DALICommunication

Get, Set

NULL

Interface-Pointer auf den Kommunikationsbaustein (siehe Übergabe der Referenz auf den Kommunikationsbaustein).

Voraussetzungen

Entwicklungsumgebung

Erforderliche SPS-Bibliothek

TwinCAT ab v3.1.4024.12

Tc3_DALI ab v3.5.0.0