Gerätevariablen
Jedes DALI-Steuergerät besitzt eine bestimmte Anzahl von Gerätevariablen (Parameter). Mit Hilfe dieser Gerätevariablen wird das DALI-Steuergerät konfiguriert und somit in seinem Verhalten beeinflusst. Die Werte der Gerätevariablen werden in dem jeweiligen DALI-Steuergerät abgespeichert.
Name | Rücksetzwert | Gültigkeitsbereich | Größe | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
Keine Änderung | 0…63, 255 | 1 Byte | 255 (MASK): keine Adresse | |
16#FF_FF_FF | 16#00_00_00…16#FF_FF_FF | 3 Byte |
| |
16#FF_FF_FF | 16#00_00_00…16#FF_FF_FF | 3 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…255 | 1 Byte |
| |
Keine Änderung | 0…32 | 1 Byte | Nur Lesen | |
Keine Änderung | 0, 128…255 | 1 Byte |
| |
DISABLED | ENABLED, DISABLED | 1 Bit |
| |
Keine Änderung | TRUE, FALSE | 1 Bit |
| |
FALSE | TRUE, FALSE | 1 Bit | Nur Lesen | |
FALSE | TRUE, FALSE | 1 Bit | Nur Lesen | |
FALSE | TRUE, FALSE | 1 Bit | Nur Lesen | |
TRUE | TRUE, FALSE | 1 Bit | Nur Lesen |
shortAddress
In dieser Variable ist die Kurzadresse abgelegt. Eine gültige Kurzadresse liegt im Wertebereich von 0 bis 63. Mit einem Wert von 255 (MASK) gilt die Kurzadresse als gelöscht.
Die Kurzadresse wird mit dem Baustein FB_DALI103SetShortAddress eingestellt.
searchAddress
Die Suchadresse wird nur bei der Vergabe der Kurzadressen benötigt.
Der Wert der Variablen kann mit dem Baustein FB_DALI103SetSearchAddress verändert werden.
randomAddress
Die Zufallsadresse, auch als Langadresse bezeichnet, wird nur bei der Vergabe der Kurzadressen benötigt.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryRandomAddress kann die 3 Byte lange Zufallsadresse ausgelesen werden.
DTR0…DTR2
Die DTR (Data Transfer Register) 0 bis 2 dienen als Zwischenspeicher für die Ausführung verschiedener DALI-Befehle.
Die DTR werden von verschiedenen Bausteinen genutzt. In der jeweiligen Beschreibung eines Bausteins ist angegeben, welche DTR verwendet werden.
Die Werte der DTR können mit den Bausteinen FB_DALI103QueryContentDTRx ausgelesen und mit den Bausteinen FB_DALI103SetDTRx verändert werden.
numberOfInstances
Die Variable gibt an, wie viele Instanzen ein DALI-Steuergerät unterstützt. Ein Gerät hat mindestens eine und maximal 32 Instanzen.
Die Abfrage der Anzahl der Instanzen erfolgt mit dem Baustein FB_DALI103QueryNumberOfInstances. Die Art der Instanz wird mit dem Baustein FB_DALI103QueryInstanceType abgefragt.
operatingMode
Die Variable gibt die aktuelle Betriebsart des DALI-Steuergeräts an. Der Wert 0 charakterisiert die Standardbetriebsart, das heißt das Gerät verhält sich entsprechend seiner Spezifikation.
Die Betriebsarten 0 bis 127 sind reserviert und dürfen nicht verwendet werden.
Die Betriebsarten 128 bis 255 sind herstellerspezifisch.
Mit dem Baustein FB_DALI103QueryOperatigMode kann die Betriebsart aus dem DALI-Steuergerät ausgelesen und mit dem Baustein FB_DALI103SetOperatingMode verändert werden.
quiescentMode
Die Variable gibt an, ob sich das DALI-Steuergerät im Quiescent Mode (Ruhe-Modus) befindet. Wenn die Variable TRUE ist, werden keine Befehle und Ereignisse weitergegeben.
Der Modus ist zeitlich auf 15 min +/- 1,5 min begrenzt.
Mit dem Baustein FB_DALI103StartQuiescentMode kann der Modus gestartet und mit dem Baustein FB_DALI103StopQuiescentMode vorzeitig beendet werden.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryDeviceStatus kann die Variable ausgelesen werden.
applicationActive
Die Variable gibt an, ob der Anwendungs-Controller (DALI-Controller) aktiv ist.
Nach IEC 62386-103 können DALI-Steuergeräte ein- oder mehrere DALI-Sensoren (Input devices) und optional einen DALI-Controller enthalten. Ist ein DALI-Controller in einem DALI-Steuergerät enthalten, so kann dieser selbstständig DALI-Befehle an andere DALI-Steuergeräte und/oder DALI-Vorschaltgeräte versenden (siehe DALI).
Ist der Anwendungs-Controller deaktiviert, so sendet dieser, außer der Power Cycle Notification, keine weiteren DALI-Frames.
Mit dem Baustein FB_DALI103EnableApplicationController kann der Anwendungs-Controller aktiviert und mit dem Baustein FB_DALI103DisableApplicationController deaktiviert werden.
powerCycleSeen
Die Variable gibt an, ob das DALI-Steuergerät mit Spannung versorgt wurde.
In diesem Fall ist das Bit TRUE.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryDeviceStatus kann die Variable ausgelesen werden.
applicationControllerError
Die Variable gibt an, ob ein Anwendungs-Controller (DALI-Controller) eines DALI-Steuergeräts einen Fehler erkannt hat.
In diesem Fall ist das Bit TRUE.
Enthält das DALI-Steuergerät keinen Anwendungs-Controller, so ist diese Variable immer FALSE.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryDeviceStatus kann die Variable ausgelesen werden.
inputDeviceError
Die Variable gibt an, ob ein DALI-Steuergerät an einem DALI-Sensor (Input device) einen Fehler erkannt hat.
In diesem Fall ist das Bit TRUE.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryDeviceStatus kann die Variable ausgelesen werden.
Der Baustein FB_DALI103QueryInputDeviceError gibt nähere Auskunft über den vorliegenden Fehler. Die Ausgabe ist herstellerabhängig.
resetState
Die Variable gibt an, ob alle Geräte- und Instanz-Variablen auf ihren Rücksetzwert (siehe Tabelle oben) gesetzt wurden.
In diesem Fall ist das Bit TRUE.
Mit Hilfe des Bausteins FB_DALI103QueryDeviceStatus kann die Variable ausgelesen werden.