Programmierung
Inhalt |
|---|
Bausteine
Funktionsbausteine
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Kommunikation mit einer MP-Bus-Masterklemme KL6771. | |
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Adressieren eines MP-Bus Slaves. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Energy Valve Antriebe EV..R2+.. (V4). | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Energy Valve Antriebe EV..R2+.. (V4). | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines druckunabhängigen Regelkugelhahns. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahns der Baureihe EP..R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben der Baureihe EP..R-R6+BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient der Ansteuerung eines Regelkugelhahns der Baureihe P6..W..EV-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Antrieben. | |
Für BELIMO Raum Sensor MS24A-R..-MPX. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines PTH Sensors. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Raumsensoren. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung einer Brandschutzklappe. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die Thermal Energy Meter Typ 22PE-.. und 22PEM-.. . | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Multi IO Moduls UST3. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Volumenstromreglers. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Konfiguration der VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein ist geeignet für die VAV Antriebe VRU-D3-BAC, VRU-M1-BAC and VRU-M1R-BAC. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Fensterlüfungssystems FLS. | |
Dieser Funktionsbaustein dient zur Steuerung und Überwachung eines Klappen- und Hubventilantriebs. |
Funktionen
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 L&S eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NI1000 eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand NTC eine Temperatur. | |
Diese Funktion berechnet aus einem Widerstand PT1000 eine Temperatur. |
Slave Adressierung
Bausteine | Beschreibung |
|---|---|
Dieser Funktionsbaustein ermöglicht das Adressieren eines MP-Bus Slaves. |
Enums
Datentypen | Beschreibung |
|---|---|
Lüftungsart. | |
Status der gemessenen Luftqualität. | |
Hintergrundfarbe des Displays. | |
Anzeigemodus der Tasten. | |
Anzeigemodus von Heiz- oder Kühlsymbolen. | |
Anzeigemodus des Warnsymbols. | |
Anzeigemodus des Fenstersymbols. | |
Anzeigemodus Temperatur. | |
Anzeigemodus der Einheit für die Temperatur. | |
Anzahl der auf dem Display angezeigten einstellbaren Lüftungsstufen. | |
Aktivierungsstatus. | |
Skalierung. | |
Skalierung. | |
Befehl für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
Steuerungsmodus. | |
Reaktion auf ein niedriges Delta T. | |
Status vom Delta T Manager. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Externer Sensor an Eingang S1. | |
Betriebsart des Systems. | |
Visualisierung der vom Hersteller gewählten Anwendung. | |
Kommandos für Service- und Testfunktionen des Antriebs. | |
Überschreiben des Sollwerts. | |
Raumdruck-Kaskadenregelung. | |
Externer Sensor an Eingang S1. | |
Regelmodus. | |
Delta T (dT) Limitierung. | |
Überschreiben Modus. | |
Überschreiben Regelmodus. | |
Fehlermeldungen. | |
Skalierung der Spannung. | |
Skalierung des Widerstandes. |
Strukturen
Datentypen | Beschreibung |
|---|---|
Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6771. | |
Fehlermeldungen der "MPX" Senoren. | |
Seriennummer des Gerätes. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Störungs- und Serviceinformationen. | |
Auskunft über den Zustand vom EV. | |
Datenstruktur zur Einstellung der Skalierung und dem Einstellen der Widerstandsmessung. |