MP_OperatingUnit

Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren der Typen P-22Rxx-1900x-1. Er ist kompatibel mit Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die ab Mai 2022 produziert wurden (vor Mai 2022, siehe MP_RoomSensor).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Bus-Teilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus-Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an, so wird mit der Zeit TMPolling der Baustein zyklisch aktiv.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
TMpolling: Zeit, mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10s. Minimale Zeit 1s.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
bSensorFaultTemp : BOOL;
bSensorFaultHumidity : BOOL;
bSensorFaultCO2 : BOOL;
fSensTemp : LREAL;
fHumid : LREAL;
uiCO2 : UINT;
nAirQualityStatus : E_MP_AirQualityStatus;
bSensorError : BOOL;
fDewPoint : LREAL;
fVentilationStage : LREAL;
nSystemOperationMode : E_MP_SystemOperationMode;
bVentilationStageControlMode : BOOL;
bTempSetpointType : BOOL;
fSetTemp : LREAL;
stSensorType : STRING;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
bSensorFaultTemp: Temperatursensor hat einen Fehler.
bSensorFaultHumidity: Luftfeuchtigkeitssensor hat einen Fehler.
bSensorFaultCO2: CO2-Sensor hat einen Fehler.
fSensTemp: Raumtemperatur in °C oder °F (0..50 oder 32..122).
fHumid: Relative Luftfeuchtigkeit in % (0..100).
uiCO2: CO2-Wert in ppm (0..2000).
nAirQualityStatus: Zustand der Luftqualität (siehe E_MP_AirQualityStatus).
bSensorError: Einer der Sensoren hat einen Fehler.
fDewPoint: Taupunkttemperatur in °C (-50..50).
fVentilationStage: Lüftungsstufe in % (0..100).
nSystemOperationMode: Betriebsart des Systems (siehe E_MP_SystemOperationMode).
bVentilationStageControlMode: FALSE = Manuell; TRUE = Automatisch.
bTempSetpointType: FALSE = Absolut; TRUE = Relativ.
fSetTemp: bTempSetpointType FALSE = Sollwert Raumtemperatur in °C; bTempSetpointType TRUE = Sollwert relative Raumtemperatur in °C.
stSensorType: DSensortyp. '?' = nicht gelesen; 'unknown' = Nummer unbekannt.