MP_RoomSensor
Dieser Funktionsbaustein dient zum Auslesen von Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die vor Mai 2022 produziert wurden (ab Mai 2022, siehe MP_OperatingUnit).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.
Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bStart aktiviert die Kommunikation mit dem MP-Bus Teilnehmer. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Bleibt bStart auf TRUE, wird mit der Zeit TMPolling der Teilnehmer zyklisch angesprochen. Die Zeit ist größer 1 s einzustellen. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.
VAR_INPUT
MP_Address : USINT := 1;
bStart : BOOL;
bReadDISensor : BOOL;
strDataKL6771 : DataKL6771;
TMpolling : TIME := t#10s;
MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.
bStart: Positive Flanke startet den Baustein. Liegt dauerhaft ein TRUE an so wird mit der Zeit TMPolling der Baustein zyklisch aktiv.
bReadDISensor: Wenn TRUE, dann wird der DI Sensor ausgelesen und das Ergebnis steht in bDigitalInput.
strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).
TMpolling: Zeit mit der der Baustein den Antrieb ansprechen soll. Default 10 s, minimale Zeit 1 s.
VAR_OUTPUT
bBusy : BOOL;
bError : BOOL;
iErrorId : MP_Error;
rSensTemp : LREAL;
rDewPointTemp : LREAL;
rHumid : LREAL;
uiCo2 : UINT;
stUnit : STRING;
bDigitalInput : BOOL;
bSensorError : BOOL;
st_SensorType : STRING;
bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.
iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
rSensTemp: Sensortemperatur in °C oder °F.
rDewPointTemp: Temperatur des berechneten Taupunktes in °C oder °F.
rHumid: Luftfeuchtigkeit in Prozent (% 0.01).
uiCo2: CO2-Gehalt in ppm.
stUnit: C = °C oder F = °F, ? = nicht gelesen.
bDigitalInput: Ausgelesene DI-Sensor, wenn bReadDISensor TRUE ist.
bSensorError: Einer der Sensoren hat einen Fehler.
st_SensorType: Sensortyp. '?' = nicht gelesen / Typ / 'unknown' = Nummer unbekannt.