KL6771
Dieser Funktionsbaustein übernimmt die Kommunikation mit der MP-Bus-Masterklemme KL6771. Über diesen Baustein wird die KL6771 konfiguriert und der Datenaustausch mit dem MP-Netzwerk gestartet.
![]() | Einschränkungen
|
VAR_INPUT
KL6771_IN : ARRAY [0..11] OF BYTE;
KL6771_IN: Wird mit dem Eingangsprozessabbild der MP-Bus-Masterklemme verbunden.
VAR_OUTPUT
KL6771_OUT : ARRAY [0..11] OF BYTE;
strDataKL6771 : DataKL6771;
bError : BOOL;
ErrorCode : MP_Error;
BusLoad : INT := -1;
KL6771_OUT: Wird mit dem Ausgangsprozessabbild der MP-Bus-Masterklemme verbunden.
strDataKL6771: Datenstruktur, die mit den verschiedenen MP-Bus-Funktionsbausteinen verbunden wird und die Kommunikation mit dem KL6771 Baustein beinhaltet (siehe DataKL6771).
bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable ErrorCode beschrieben.
ErrorCode: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.
BusLoad: Auslastung des MP-Bus in Prozent.