DataKL6771

Verbindet die Sende- und Empfangs-Bausteine mit dem Baustein KL6771().

TYPE DataKL6771 :
STRUCT
  OrderNumber  : BYTE;
  ReciveData   : BOOL;
  SendData     : BOOL;
  Error        : BOOL;
  ErrorID      : MP_Error;
  pNumber      : DWORD;
END_STRUCT
END_TYPE

OrderNumber: Internes Byte.

ReciveData: Daten werden empfangen.

SendData: Daten werden gesendet.

Error: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable ErrorID beschrieben.

ErrorID: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird Error TRUE.

pNumber: Interner Pointer.