MP_RoomSensor_Parameter

MP_RoomSensor_Parameter 1:

Dieser Funktionsbaustein dient zur Parametrierung von Raumsensoren der Typen 22Rxx-19-1, die vor Mai 2022 produziert wurden (ab Mai 2022, siehe MP_OperatingUnit_Configuration).
Weitere Informationen finden Sie unter www.belimo.com.

Über MP_Address wird vorgegeben, mit welchem MP-Busteilnehmer der Baustein kommunizieren soll. bRead liest die Parameter aus, bWrite schreibt sie in den Raumsensor. Über bBusy wird angezeigt, dass der Baustein aktiv ist. Mit bError wird ein Fehler in der Kommunikation mit dem Antrieb angezeigt. Die Art des Fehlers kann mit iErrorId ausgelesen werden.

VAR_INPUT

MP_Address                : USINT := 1;
bWrite                    : BOOL; 
bRead                     : BOOL; 
strDataKL6771             : DataKL6771;
bUnitSelTemp              : BOOL; 
iOffsetCo2_Write          : INT; 
rOffsetTemp_Write         : LREAL; 
rOffsetHumidity_Write     : LREAL; 
rOffsetDewPointTemp_Write : LREAL;

MP_Address: MP-Bus Adresse des Slaves.

bWrite: Positive Flanke startet den Baustein und schreibt den Parameter.

bRead: Positive Flanke startet den Baustein und liest den Parameter.

strDataKL6771: Datenstruktur die mit dem KL6771() Baustein verbunden sein muss (siehe DataKL6771).

bUnitSelTemp: FALSE = °C, TRUE = °F.

iOffsetCo2_Write: OffsetCO2 [ppm] -500...500.

rOffsetTemp_Write: OffsetTemp [UnitSel] -15...15 °C (-27...27 °F)

rOffsetHumidity_Write: OffsetHumidity [%] -20...+20.

rOffsetDewPointTemp_Write: OffsetDewPointTemp [UnitSel] -15...15 °C (-27...27 °F).

VAR_OUTPUT

bBusy                : BOOL;
bError               : BOOL;
iErrorId             : MP_Error;
stUnit               : STRING;
iOffsetCO2           : INT;
rOffsetHumidity      : LREAL;
rOffsetTemp          : LREAL;
rOffsetDewPointTemp  : LREAL;

bBusy: Dieses Bit wird so lange gesetzt, wie der Baustein aktiv ist.

bError: Der Ausgang wird TRUE, sobald ein Fehler auftritt. Dieser Fehler wird über die Variable iErrorId beschrieben.

iErrorId: Der Ausgang gibt im Fehlerfall einen Fehlercode aus (siehe MP_ERROR). Gleichzeitig wird bError TRUE.

stUnit: C = °C oder F = °F, ? = nicht gelesen.

iOffsetCO2: OffsetCO2 [ppm].

rOffsetHumidity: OffsetHumidity [%] 0.01.

rOffsetTemp: OffsetTemp [°C oder °F] 0.01.

rOffsetDewPointTemp: DewOffsetTemp [°C oder °F] 0.01.